(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

San Ace DC風扇 9HV

San Ace DC風扇 9HV

最適用於伺服器、儲存裝置、通訊裝置、產業用變頻器、太陽能發電系統用電源調節器等。

(i)請注意

  • 商品圖僅供參考。詳細規格請參閱型錄,並以實物為準。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
9HV0412P3K001
9HV5724P5H001
9HV5748P5G001
型號數量折扣標準
出貨日
框架尺寸 框架厚度 額定電壓 最大風量(DC入力時)
(m3/min)
聲壓級(DC輸入時)
(dB)
最大靜壓(DC輸入時)
(Pa)
尺寸 額定電流
(A)
額定輸入
(W)
阻燃等級
4天~ 40x40[其他] 28mmDC12V0.83651100-1.5218.3扇葉:UL94V-0
4天~ φ172[40mm以上] 51mmDC24V12.3771000φ172x1505.0120扇葉:UL94V-1
4天~ φ172[40mm以上] 51mmDC48V16.1831600φ172x1505.0240扇葉:UL94V-1

Loading...

  1. 1

基本資訊

機種 DC風扇 感應器規格 脈衝 分類 標準(泛用)
安全規格 UL / CUL / TUV / CSA 框架形狀 無溝槽 框架材質
預期壽命(h) 40000 控制器方式 附PWM控制器 保護功能 電流切斷方式、反接保護

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767