(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

防水風扇 San Ace 80W(9WL型)

防水風扇 San Ace 80W(9WL型)

具備IP68防水性能,擁有18萬小時預期壽命的DC風扇。
【特長】
・因預期壽命可達18萬小時,有助於降低維修費用和設計可靠度高的裝置。
・減少費用及工時。
・裝置的小型化。
・降低噪音。
【用途】
・用於通訊中繼站、太陽能發電用電源調節器、快速充電器、室外照明等。
・最適用於設置在室外、暴露於灰塵的環境,或維修不易場所的裝置。

(i)請注意

  • 商品圖僅供參考。詳細規格請參閱型錄,並以實物為準。
  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

防水風扇(San Ace 80W)的規格與尺寸

產品參考圖(San Ace 80W)

產品參考圖(San Ace 80W)

尺寸圖

尺寸圖

型號額定電壓
[V]
使用電壓範圍
[V]
PWM工作週期
[%]
額定電流
[A]
額定輸入
[W]
額定旋轉速度
[min-1]
最大風量
[m3/min]
最大風量
[CFM]
最大靜壓
[Pa]
最大靜壓
[inchH2O]
聲壓級
[dB(A)]
預期壽命
[h]
9WL0812P4J0011210.8~13.21000.67.27,4002.0773.01770.7149180000/60℃
200.060.721,8000.5017.610.40.0416
9WL0812P4G0011210.8~13.21000.303.605,5001.5454.3980.3943180000/60℃
250.050.601,4000.3913.76.30.0214
9WL0812P4H0011210.8~13.21000.121.443,7001.0336.3440.1731180000/60℃
250.040.481,1000.3010.53.90.0113
9WL0824P4J0012421.6~26.41000.286.727,4002.07731770.7149180000/60℃
200.051.202,4000.6723.618.60.0722
9WL0824P4G0012421.6~26.41000.143.365,5001.5454.3980.3943180000/60℃
200.020.481,2000.3311.64.60.0113
9WL0824P4H0012421.6~26.41000.051.23,7001.0336.3440.1731180000/60℃
300.020.481,1000.3010.53.90.0113

 

  • 輸入PWM頻率為25kHz。
  • PWM工作週期0%時的旋轉速度為0min-1

 

材質框架:鋁(黑色塗裝)
扇葉:樹脂(阻燃等級:UL94V-1)
預期壽命請參閱 規格表
(室內環境、L10:殘存率:90% 60℃、額定電壓、連續運轉、周圍無障礙物的開放空間下)
絕緣耐壓50/60Hz 500VAC 1分鐘(導線導體部、框架間)
風扇電源導線+ 紅色 - 黑色 感應器:黃色 控制器:褐色
保存溫度範圍-30℃~+70℃(無結露)
使用溫度範圍-20℃ ~ +70℃
重量150g
型號
9WL0812P4G001
9WL0812P4H001
9WL0812P4J001
9WL0824P4G001
9WL0824P4H001
9WL0824P4J001
型號數量折扣標準
出貨日
額定電壓 最大風量(DC入力時)
(m3/min)
聲壓級(DC輸入時)
(dB)
最大靜壓(DC輸入時)
(Pa)
額定電流
(A)
額定輸入
(W)
4天~ DC12V1.5443980.33.6
4天~ DC12V1.0331440.121.44
4天~ DC12V2.07491770.67.2
4天~ DC24V1.5443980.143.36
22天~ DC24V1.0331440.051.2
4天~ DC24V2.07491770.286.72

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

機種 DC風扇 框架尺寸 80x80 框架厚度 25mm
感應器規格 脈衝 分類 長壽命 / 防水 安全規格 UL / CUL / TUV / CSA
框架形狀 無溝槽 框架材質 預期壽命(h) 180000
控制器方式 附PWM控制器 保護功能 電流切斷方式、反接保護 阻燃等級 扇葉:UL94V-1

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767