(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
小型、輕鬆好切。刀片性能UP!
【特長】
・鋁製DIN軌道專用鉗。
・採用三木(兵庫縣)Mokuba品牌刀片,鋒利好切。
・Kameda製DIN軌道 DA-14、DA-15系列及同形狀鋁製DIN軌道皆可切斷。
・從上方可見切斷位置,因此可確認畫在軌道上的切割線,使作業更加輕鬆且安心。
・切割刀模可拆卸,可使用油石進行研磨。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
材質 | 鋼(本體)/合金鋼(刀刃) | 外型 | 100(W) X 111(H) X 500(D) | 重量(kg) | 5 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策