(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/7/28 9:00 ~ 7/29 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

BN線孔環(尼龍樹脂製,黑色、白色)【包裝數為5】

PLUG&SOCKT

BN線孔環(尼龍樹脂製,黑色、白色)

保護通孔或貫通物(電線或配管等)表面不受損傷,耐衝擊性優異的尼龍電線襯套。
【特長】
・線孔環與螺母為單壓螺紋,只需旋入即可。
・簡單操作即可完成嵌合與固定。
・為不含有害物質的阻燃(UL94V-2)規格尼龍樹脂製。
【用途】
・用於配電板或混凝土牆上的通孔、機械或OA設備的週邊設備周圍等。

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

BN30S

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

套筒「BN線孔環」規格

產品示意圖(BN30S)

BN30S示意圖

產品示意圖(BN30S)

BN30S示意圖

BN30S的特長

  • 顏色:黑色
  • 本體阻燃性:UL94 V-2
  • 單重:24.7g
  • 備註:尼龍製
  • 以耐熱性、耐油性、耐磨耗性、耐電痕性優異,不含有害物質的阻燃(UL94 V-2)規格的尼龍樹脂製
BN線孔環使用範例

BN線孔環使用範例

BN30S尺寸圖

  1. 1.線孔環
  2. 2.螺母

 

(單位:mm)

 

尺寸圖(BN30S)

BN30S尺寸圖

使用時的注意事項

  • ※請務必在額定範圍以內使用。使用時若超過額定範圍,將無法維持器具的性能,而導致負荷設備故障、異常發熱或火災。
  • ※ 為維持防塵、防水型器具的性能,請以適當的方法、狀態、組合、施工、環境下使用。不適當時,會導致觸電或事故。此外,本製造商官網所記載「外殼的保護等級(IP代碼)」依符合JIS C 0920試驗方法的試驗方法所得。隨時間變化或變形破損的產品,原本具有的性能會降低,請特別注意。
  • ※ 本體或護蓋有缺損、或破損的產品請勿再使用。否則會導致觸電或火災。
  • ※ 插入插頭時,請完全插入底部,並將扭鎖型、箝止型器具確實旋轉。若插頭插入或旋轉不全,將導致發熱或火災。
  • ※ 請勿使用已變形或受損的插頭刃片。否則會導致發熱或誤插入。
  • ※ 請勿使用插拔插頭時極度鬆弛,或插入插頭時不穩固的插座或電線連結器本體等。否則會導致發熱或火災。
  • ※ 請勿用潮濕的手插拔器具。否則會導致觸電。
  • ※ 請勿將插頭長時間保持在插入狀態。另外,請定期清理器具表面或插頭刃片之間,去除灰塵。否則會因為電痕現象而導致發煙或起火。
  • ※ 請垂直插拔。傾斜插拔時將造成刃片變形,可能導致發熱或火災。
  • ※ 請勿過度施加負荷或衝擊。否則會導致受損。
  • ※ 請勿在通電中進行插拔,否則會有危險。特別是在直流狀況下使用UL/CSA規格品(4320-L15UL、4322N-L15UL除外)時,請務必在拔下插頭前先切斷設備側的電源,以消除電弧放電。否則會導致事故。
  • ※ 請勿讓兒童觸摸,或是放置於觸手可及的場所。否則會有觸電的危險。
型號
BN30S
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日

包裝數為5

4天~

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

顏色 安裝孔尺寸(mm) 41 尺寸A 內徑(mm) 30
尺寸H 外徑(mm) 57 尺寸C 長度(mm) 30 尺寸E(mm) 25
尺寸G(mm) 40 JAN代碼 4948265697459 TRUSCO代碼 474-0874

BN線孔環(尼龍樹脂製,黑色、白色)的型號BN30S頁面。
記載關於型號BN30S之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767