(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

橡膠框架 GMY型 IP55

橡膠框架 GMY型 IP55

【特長】
・安裝極為簡單。無須像以往一般使用壓框。
・利用板裁切從表面嵌入橡膠框架,再從背面以螺絲固定便可安裝。
・框架本體無接縫,因此安裝方向無約束(沒有縱橫區別)。
・防水結構,亦可在室外使用(IP55)。
・性價比高的橡膠成形品。
【用途】
・請作為讀取受電箱、配電箱、控制板、測量器箱等的確認窗使用。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

本產品特長

安裝方法

安裝方法

使用範例

使用範例

尺寸圖

尺寸圖

 零件名稱材質規格
框架EPDM
玻璃夾網玻璃
(6.8mm厚)
安裝螺栓M5埋入型螺栓
面板1.5~3.2mm厚
型號玻璃有效尺寸=
板裁切A×B
M5雙頭螺栓間距=
板裁切
雙頭螺栓數
C1C2C3DE
GMY-2020A200×200 (4-R40)97.2-97.297.28處
GMY-2030A200×300 (4-R40)97.2-97.2147.28處
GMY-3030A300×300 (4-R40)147.2-147.2147.28處
GMY-4030A400×300 (4-R40)197.2-197.2147.28處
GMY-4040A400×400 (4-R40)197.2-197.2197.28處
GMY-5030A500×300 (4-R40)164.8164.8164.8147.210處
GMY-5040A500×400 (4-R40)164.8164.8164.8197.210處
型號
GMY-2020A
GMY-2030A
GMY-3030A
GMY-4030A
GMY-4040A
GMY-5030A
GMY-5040A
型號數量折扣標準
出貨日
玻璃有效尺寸
(mm)
4天~ 200x200(4-R40)
4天~ 200x300(4-R40)
4天~ 300x300(4-R40)
10天~ 400x300(4-R40)
7天~ 400x400(4-R40)
4天~ 500x300(4-R40)
4天~ 500x400(4-R40)

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

顏色 IP55

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767