(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

薄型防噴流風道 IP45

薄型防噴流風道 IP45

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 薄型防噴流風道 IP45
  • 薄型防噴流風道 IP45
  • 薄型防噴流風道 IP45
  • 薄型防噴流風道 IP45

可從前面更換濾網!
新開發的內部構件可讓空氣通過、擋水!
實現深度的大幅縮減!
【特長】
・確保與既有產品相同等級的保護等級(IP45),並實現深度尺寸的大幅縮減。可以節省空間。
・藉由內部構件的功效,濾網面不易被風吹雨淋,因此雨天時濾網的換氣功能不會因水膜而減弱。
・可從前面側進行濾網維修作業。
・GTS-20W與GTS-45W的背面側可安裝160方型風扇。(如果安裝風扇,請作為排氣使用。)
【用途】
・請作為設置在戶外等風雨交加條件尤其嚴酷的配電裝置隔間、配電箱等之「通氣風道」使用。

(i)請注意

  • 【規格變更通知】
    GTS系列中一些規格將進行變更。
    關於變更內容、變更時間,請在產品資訊上確認。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

【GTS系列 規格變更】

● 變更內容

 ① 於外通風口安裝螺絲的通風口內側追加組裝一片尼龍安裝墊圈

 ②變更部分內部配件的形狀

 

● 適用產品

  變更①:GTS系列全部

  變更②:GTS-20型 及 GTS-45型

 

● 變更時期

   變更①:從西元2016年5月出貨開始

  變更②:依製造商庫存狀況自然替換

 

● 詳情請見此處 →(頁面連結

 

自2018年7月出貨之產品將更改附屬風扇的護指形狀,以提高安全性。
詳細請確認圖像。對象為型號末端F1或F2之產品。

型號
GTS-15W
GTS-20W
GTS-20W-F1
GTS-20W-F2
GTS-30W
GTS-45W
GTS-45W-F1
GTS-45W-F2
型號數量折扣標準
出貨日
寬×高×長
(mm)
前面開口部面積
(cm2)
換氣風扇 風扇規格 最大風速
(m3/min)
更換用濾網適用型號 備註
7天~ 37x250x20095--GTS15-F-
4天~ 37x250x250125--GTS20-F-
7天~ 97.5x250x250125附屬AC100V 1個2.22/ 2.51GTS20-F附屬風扇型號:109-601(三洋電機)
7天~ 97.5x250x250125附屬AC200V 1個2.22/ 2.51GTS20-F附屬風扇型號:109-602(三洋電機)
7天~ 37x250x350180--GTS30-F-
4天~ 37x250x500250--GTS45-F-
7天~ 97.5x250x500250附屬AC100V 2個4.44/ 5.02GTS45-F附屬風扇型號:109-601(三洋電機)
7天~ 97.5x250x500250附屬AC200V 2個4.44/ 5.02GTS45-F附屬風扇型號:109-602(三洋電機)

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 薄型防噴流型風道 IP保護等級 IP45

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767