(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

防水型壓接套管(熱收縮型)【包裝數為100】

防水型壓接套管(熱收縮型)

防水防塵壓接端子用套管。
【特長】
・絕緣披覆部使用高密度聚乙烯及聚烯烴系接著劑的雙層構造套管。
・壓接後使用加熱槍使披覆部收縮,即可使套管與電線披覆層熔接,達到防水・防塵效果。
【用途】
・需防水・防油・耐震・防塵處使用。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

防水防塵効果的壓接端子

防水形圧着スリーブ(熱収縮タイプ):関連画像

壓接端子安裝型

防水形圧着スリーブ(熱収縮タイプ):関連画像

外形圖

型號各部位尺寸mm電線包覆範圍適用工具顏色
φdφDLl絞線mm2AWG手動式空氣式
SB 16142.34.9
(最小)
3715.02.014NH 82NA 3
(N3 16)


SB 12103.46.2
(最小)
4215.05.510NH 82

型號
SB 1210
SB 1614
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
全長
(mm)
適用電線尺寸
(AWG)
絕緣外皮(顏色) 適用電線截面積(絞線)

包裝數為100

4天~ 4210黃色透明5.5

包裝數為100

4天~ 3714藍色透明2

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 絕緣壓著端子 形狀 套筒

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767