(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

防水型針式端子【包裝數為100】

CRIMPING TERMINAL

防水型針式端子

利用防水套隔絕水的防水型壓接套。
【特長】
・絕緣披覆內側設有防止蓋,可有效防止電線及接合部進水。
・防水係數IP57。
【用途】
・用於需防水性能之應用。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

PC4020F-WP

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

內藏防水套壓接端子

防水形ピン端子:関連画像
 

絕緣披覆(顏色):透明藍

防水形ピン端子:関連画像

防水套可將水遮斷

防水型棒形端子外形圖及尺寸

 
 

PC4020-F-WP外形圖

型號各部位尺寸mm電線包覆範圍専用工具絕緣體標準顏色包裝個數
φbφBLFH絞線
mm2
AWG電線包覆外徑
PC 4020-F-WP3.956.926.215.011.22.014φ3.0 ~ φ3.6NH 64尼龍透明藍1.000 (100×10)
 

關於本商品規格

 

額定電流

電線尺寸PCTMNB
1.25mm215A19A
2mm220A27A
 

額定電壓/300V
難燃等級/UL94V-2
絕緣體使用溫度範圍/-40~+105℃
防水性能/防水安全係數 IP57(IEC529)

型號
PC4020F-WP
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日

包裝數為100

4天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 插入型連接端子 形狀 套筒 內徑(φ) 3.95
外徑(mm) 6.9 全長(mm) 26.2 適用電線尺寸(AWG) 14
絕緣部素材 尼龍 絕緣外皮(顏色) 藍色透明 詳細形状數 母端
袋裝數量 100 適用電線截面積(絞線) 2

防水型針式端子的型號PC4020F-WP頁面。
記載關於型號PC4020F-WP之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767