(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・輕量具彈性且堅固不易壓毀,可確實保護電線。
・延展方向有開縫處理(切割),方便收納電線。
・RoHS規格適用產品。
【用途】
・各種線束、配線保護及梱束專用,繞曲性優異的梱束軟管。
型號 |
---|
KCT-05 |
KCT-07 |
KCT-10 |
KCT-13 |
KCT-15 |
KCT-19 |
KCT-22 |
KCT-25 |
KCT-28 |
KCT-32 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 內徑 (mm) | 長度 (m) | JAN代碼 | TRUSCO代碼 |
---|---|---|---|---|---|---|
12天~ | 5.3 | 50 | 4548291470301 | 381-0747 | ||
4天~ | 7.4 | 50 | 4548291470318 | 381-0755 | ||
4天~ | 10.7 | 50 | 4548291470325 | 381-0763 | ||
4天~ | 13.2 | 25 | 4548291470332 | 381-0771 | ||
4天~ | 15.3 | 25 | 4548291470349 | 381-0780 | ||
4天~ | 19.5 | 25 | 4548291470356 | 381-0798 | ||
4天~ | 22.3 | 20 | 4548291470363 | 381-0801 | ||
12天~ | 25.2 | 20 | 4548291470370 | 381-0810 | ||
4天~ | 28.4 | 20 | 4548291470387 | 381-0828 | ||
12天~ | 32.7 | 10 | 4548291470394 | 381-0836 |
Loading...
使用環境 | 室內用 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策