(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

裸線壓著端子 圓形端子(R形)【包裝數為100】

CRIMPING TERMINAL

裸線壓著端子 圓形端子(R形)

【特長】
・接觸面(舌部)為圓形,有螺絲固定用安裝孔的裸線壓著端子。
【用途】
・用於連接軟銅絞線或單線電線。

(i)請注意

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

1.25-6

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
1.25-6
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日

包裝數為100

4天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 裸線壓著端子 適用電線尺寸(AWG) #22-16 適用電線範圍(mm2) 0.57~1.44(單線)/0.25~1.65(絞線)
TRUSCO代碼 422-4400 用途 對應圓形・單線型

裸線壓著端子 圓形端子(R形)的型號1.25-6頁面。
記載關於型號1.25-6之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767