(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

固定底座 (尼龍66)【包裝數為100】

固定底座 (尼龍66)

【特長】
・撕下貼紙即可固定於任何場所。
・束線帶不論從縱向、橫向都可以綁束。
【用途】
・用於配電盤等電氣設備的束線。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
MB2A
MB3A
MB4A
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
全長
(mm)
寬度
(mm)
顏色 使用束線帶寬度
(mm)
高度
(mm)
JAN代碼 傳輸訊號代碼

包裝數為100

4天~ 1313-2.61.24944387300109433-7352

包裝數為100

4天~ 1919乳白色41.34944387300505433-7361

包裝數為100

4天~ 2828乳白色5.51.64944387300604433-7387

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 尼龍 使用環境 室內用

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767