- 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。
建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
束線帶固定夾具 (尼龍66) 標準等級【包裝數為100】
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 使用束線帶寬度 (mm) | JAN代碼 | 傳輸訊號代碼 | 備考 |
---|
| 包裝數為100 | |
4天~
| 4.3 | 4944387304701 | 475-7777 | 使用的螺絲:M4(CTAM1)、M5(CTAM2) |
| 包裝數為100 | |
4天~
| 5.1 | 4944387304800 | 475-7785 | 螺釘固定型,可使用M5螺釘 |
Loading...
基本資訊
材質 |
尼龍
|
全長(mm) |
20.5 |
寬度(mm) |
10.2 |
使用環境 |
室內用 |
顏色 |
乳白色 |
高度(mm) |
5.1 |
水平(mm) |
10.2 |
垂直(mm) |
20.5 |
- 因有部分型號的規格・尺寸無法完全顯示,詳細資訊請參照
廠牌產品型錄
。
技術支援服務
- 電子零件規格品
- Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
- 與我們聯絡
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策