(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特性】
・UL、cUL通用。(分類:AVLV2、AVLV8)
・UL VW-1、cUL FT1阻燃對應。
・使用柔軟性優越的PVC。。
・導體為細線構造,具有優越的柔軟性、可動性。。
・CE認證品(TÜV認定品)。(TÜV證書No.J2050493)
型號 |
---|
UE/SSX1015-LF-10AWG-G/Y-100 |
UE/SSX1015-LF-12AWG-G/Y-100 |
UE/SSX1015-LF-14AWG-G/Y-100 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 導體截面積 (mm2) | AWG尺寸 (AWG) | 完成外徑 (mm) | 許容電流 (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16天 | 10 | 5.5 | 10 | 5 | 66(52) | ||
16天 | 10 | 3.5 | 12 | 4.4 | 48(38) | ||
16天 | 10 | 2 | 14 | 3.8 | 35(28) |
型號 |
---|
Loading...
全長(m) | 100 | 芯數(芯) | 1 | 額定電壓 | 600V |
---|---|---|---|---|---|
屏蔽 | 無 | 特性 | 耐熱性 | 安全規格 | UL / CE / CSA(c-UL) |
護套(外層)顏色 | 綠/黃 | 護套(外層)材料 | PVC | 電源、訊號 | 訊號用 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策