(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・0.5mm間距。
・藉由2處接點構造確保高接觸可靠性。
・訊號端子的有效接觸長度長達1.5mm,相對於嵌合行程具有充分的餘裕。
・無須設置圖案禁止區域。
・對應自動安裝。(確保吸附面)
・藉由大型的導件形狀,帶來優異的嵌合性。
Loading...
連結器系列開頭文字 | D・E・F | 適用針、連接器 | 母端 | 用途 | 基板對基板 |
---|---|---|---|---|---|
連接方向 | 直型 | D・E・F | FX | 電線連接方法 | 基板安裝(SMT) |
容許電壓(V) | AC50 | 容許電流(A) | 0.5 | 端子接觸部鍍膜 | 金 |
產品分類 | 插座 | 規格 | 平行(基板間連接) | 特徵 | 對應自動安裝 |
連接器間距(mm) | 0.5 | 使用溫度範圍(℃) | -55~+85 | 端子台間距(mm) | 0.5 |
備註 | 絕緣物:UL94V-0 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策