(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

内部電源連結器 DF63系列(對應15A 3.96mm間距)【包裝數為100】

内部電源連結器 DF63系列(對應15A 3.96mm間距)

對應最大15A。3.96mm間距。採用可高密度安裝的中央鎖定功能,有助於電路板的省空間化。
【特長】
・透過嵌合時明確的扣壓感及插入慣性力,實現確實的鎖定。
・以構造防止半嵌合,減輕作業者的負擔,有助於作業工程效率化。
・附有預防壓著端子半插入的防止機構。
・附有完全防止嵌合時逆向插入、異極間誤插的機構。
・插針設有導引柱,防止逆向插入電路板。
・為了防止壓著作業後因端子糾纏而變形,採用模鑄矛頭構造。
・以箱體包圍各端子使其獨立,藉以防止鄰接端子間短路。
・對應最大5mm的灌注處理。
・插針使用玻璃強化樹脂,藉此防止因熱收縮導致焊接裂紋。
・使用多個相同極數時,為了防止錯誤連接,有2種嵌合部形狀不同的產品可供使用。
・為無插針規格,可對應2~3極7.92mm間距的產品。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
DF63-2S-3.96C
DF63-4S-3.96C
型號相關袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
芯數 容許電流
(A)
特別備註事項

包裝數為100

4天~ 214記載的額定電流值為使用AWG#16時的數值。使用AWG#18時,為12A。

包裝數為100

4天~ 410記載的額定電流值為使用AWG#16時的數值。使用AWG#18時,為8A。

Loading...

  1. 1

基本資訊

代表規格 UL / CUL 連結器系列開頭文字 D・E・F 適用針、連接器 母端
用途 電纜線連接 連接方向 直型 D・E・F DF
電線連接方法 壓著 容許電壓(V) AC/DC630 端子接觸部鍍膜 錫・金(端子另售)
產品分類 插座 適用電線尺寸(AWG) 16~22 連接器間距(mm) 3.96
使用溫度範圍(℃) -40~+105

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767