(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
對應最大45A。10.16mm間距。為可對應大電流的高功率連結器,實現同等級中的最小尺寸。
【特長】
・透過明確的扣壓感及插入慣力,實現確實的鎖定。
・以構造防止半嵌合,減輕作業者的負擔,有助於作業工程效率化。
・藉由獨立的3處接點彈簧構造而具有確實的接觸,5處接點,具有高接觸可靠性。
・端子矛頭可能因壓著作業後端子糾纏而變形,故而採用模鑄矛頭。
・於直型插針附加模鑄紐結,可暫時固定於電路板並防止逆向插入電路板。
・插針採用玻璃強化樹脂,藉此防止因熱收縮導致焊接裂紋。
・以箱體包圍各端子,使其獨立。
・藉此防止鄰接端子間的短路。
型號 |
---|
DF60-4EP-10.16C |
DF60-8SCA |
DF60-1012PCA |
DF60-1012SCA |
型號 | 相關 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 代表規格 | 適用針、連接器 | 連接方向 | 容許電壓 (V) | 芯數 | 容許電流 (A) | 端子接觸部鍍膜 | 產品分類 | 適用電線尺寸 (AWG) | 連接器間距 (mm) | 適用電纜線外徑 (mm) | 使用溫度範圍 (℃) | 端子台間距 (mm) | 特別備註事項 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | UL / CUL / TUV | 公端 | 直型 | AC/DC1000 | 4 | 38 | 金(端子另售) | 中繼插頭 | 8,10~12 | 10.16 | - | -55~+105 | 10.16 | 記載的額定電流值為使用AWG#8時的數值。此外,電流值為流通全部腳針時的容許電流。 | ||||
包裝數為100 | 4天~ | - | 母端 | - | - | 1 | - | 金 | 插孔用壓著端子 | 8 | - | 7.54 | - | - | - | |||
包裝數為100 | 4天~ | - | 公端 | - | - | 1 | - | 金 | 中繼插頭用壓著端子 | 10~12 | - | 4.04/4.69 | - | - | - | |||
包裝數為100 | 4天~ | - | 母端 | - | - | 1 | - | 金 | 插孔用壓著端子 | 10~12 | - | 4.04/4.69 | - | - | - |
Loading...
連結器系列開頭文字 | D・E・F | 用途 | 電纜線連接 | D・E・F | DF |
---|---|---|---|---|---|
電線連接方法 | 壓著 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策