(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

IP67防水盒 WP系列

IP67防水盒 WP系列

點擊圖片,放大顯示

  • 炭灰(ABS樹脂)
  • 白灰(ASA樹脂)
  • IP67防水盒 WP系列

IP67保護等級,防水、耐紫外線的室外用塑膠箱。
【特長】
・保護等級IP67,採用白灰色的ASA樹脂製,不易因紫外線而變色、劣化。
・新增8種尺寸,共24種尺寸。
・拆除盲蓋,便可安裝於牆面或零件上。
・使用選購品的安裝托架,可安裝於管柱上。
【用途】
・適合用於室外設置的小型無線電設備或無線分享器等。

(i)請注意

  • 商品圖像為代表圖像僅供參考,詳細規格請參閱原廠型錄。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

方便用於設置於室外的小型無線電的IP67保護等級耐候性防水箱

材質依顏色而異。

材質依顏色而異

關於WP系列IP67 防水箱的組成零件

WP型 IP67 防水箱的構成內容。

WP系列 IP67 防水盒的組成零件

編號名稱個數材質、顏色
1頂蓋1ASA(UL94HB)、灰白/阻燃性ABS(UL94V-0)、炭灰
2本體1ASA(UL94HB)、灰白/阻燃性ABS(UL94V-0)、炭灰
3盲蓋2ASA(UL94HB)、灰白/阻燃性ABS(UL94V-0)、炭灰
4襯墊1矽橡膠、黑
5安裝螺釘4~6不鏽鋼 M2.5 接頭、表面無處理

關於本產品顏色規格

顏色記號顏色材質
G灰白耐候性ASA樹脂(UL94HB)
C炭灰阻燃性ABS樹脂(UL94V-0)

本產品的型號規格

※請於下單時在型號末尾的□附上顏色記號

型號WDH自重 (g)安裝螺釘
WP9-13-3□9013025113M2.5×8 6顆
WP9-13-4□9013040141M2.5×16 6顆
WP10-10-3□1001002596M2.5×8 4顆
WP10-10-4□10010040121M2.5×16 4顆
WP11-15-3□11015027153M2.5×8 6顆
WP11-15-4□11015040181M2.5×16 6顆
  • 自重為ASA樹脂(灰白)。

關於本產品特長

矽膠襯墊提供高防水性

矽膠襯墊。

矽膠襯墊

  • 彈性高、不易劣化的矽膠襯墊可保持高防水性
  • 箱蓋附有嵌入裝置螺母,重複開關仍可保持防水性

耐候性優異的ASA樹脂製

室外設置範例。

室外設置範例

  • 灰白色產品使用ASA樹脂製成,不易因紫外線而變色、劣化。最適合設置於室外的通訊設備

可輕鬆設置於牆面

拆下盲蓋。

拆下盲蓋

  • 只需拆除盲蓋,便可安裝於牆面或零件上
  • 外觀看不見安裝螺釘,單純清爽

也可輕鬆安裝於電線杆、管柱

管裝托架安裝範例。

管裝托架安裝範例

  • 安裝選購品管裝托架,即可安裝至電線杆或管柱

本產品使用範例

WP系列可用於室外用通訊機、產業用無線通訊機。

WP系列可用於室外用通訊機、產業用無線通訊機

關於本產品的尺寸圖與尺寸

WP9-13-3

WP9-13-3的尺寸圖。

WP9-13-3尺寸圖

WP9-13-4

WP9-13-4的尺寸圖。

WP9-13-4尺寸圖

WP10-10-3

WP10-10-3的尺寸圖。

WP10-10-3尺寸圖

WP10-10-4

WP10-10-4的尺寸圖。

WP10-10-4尺寸圖

WP11-15-3

WP11-15-3的尺寸圖。

WP11-15-3尺寸圖

WP11-15-4

WP11-15-4的尺寸圖。

WP11-15-4尺寸圖

關於本產品的注意事項

關於操作面、開關部的防水

操作面、開關部的防水。

操作面、開關部的防水

  • ※ 若對操作面、開關部進行孔加工,即失去防水性
  • ※ 為操作面、開關部進行防水處理時,請黏貼薄膜式鍵盤或按鈕壓紋片使用

關於電纜線、配線出口的防水

電纜線、配線出口的防水。

電纜線、配線出口的防水

※請利用選購線接頭進行電纜線、配線出口的防水

型號
WP5-7-2C
WP5-7-3C
WP5-7-3G
WP6-8-2C
WP6-8-2G
WP6-8-3C
WP6-8-3G
WP8-8-2C
WP8-8-2G
WP8-8-4C
WP8-8-4G
WP8-10-2C
WP8-10-2G
WP8-10-4C
WP8-10-4G
WP9-13-3C
WP9-13-3G
WP9-13-4C
WP9-13-4G
WP10-10-3C
WP10-10-3G
WP10-10-4C
WP10-10-4G
WP11-15-3C
WP11-15-3G
WP11-15-4C
WP11-15-4G
WP13-18-3C
WP13-18-3G
WP13-18-5C
WP13-18-5G
WP20-20-5G
WP20-20-7G
WP20-28-7C
WP20-28-7G
型號數量折扣標準
出貨日
外形尺寸W 橫(寬) 外形尺寸H 直(高) 外形尺寸D 深(厚) 顏色
3天~ 521865炭灰
4天~ 522765炭灰
4天~ 522765白灰
4天~ 602080炭灰
3天~ 602080白灰
3天~ 603080炭灰
4天~ 603080白灰
4天~ 752275炭灰
4天~ 752275白灰
4天~ 753575炭灰
4天~ 753575白灰
4天~ 7522100炭灰
4天~ 7522100白灰
4天~ 7535100炭灰
4天~ 7535100白灰
4天~ 9025130炭灰
4天~ 9025130白灰
4天~ 9040130炭灰
4天~ 9040130白灰
4天~ 10025100炭灰
4天~ 10025100白灰
4天~ 10040100炭灰
4天~ 10040100白灰
4天~ 11027150炭灰
4天~ 11027150白灰
3天~ 11040150炭灰
4天~ 11040150白灰
4天~ 13030175炭灰
3天~ 13030175白灰
3天~ 13045175炭灰
4天~ 13045175白灰
4天~ 20045200白灰
4天~ 20065200白灰
4天~ 20065280炭灰
4天~ 20065280白灰
型號
型號數量折扣標準
出貨日
外形尺寸W 橫(寬) 外形尺寸H 直(高) 外形尺寸D 深(厚) 顏色

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 樹脂 形狀 無指定 設置 室內・室外兼用
底板・中板 保護功能(耐環境性) IP67 代表規格
端子台

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引