(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 因網路電話發生部分系統問題,目前正在調查排除中,期間如您有發生台灣三住的電話無法撥通現象,敬請利用電子郵件、LINE官方帳號與我們聯繫,台灣三住將盡速回覆,造成不便請見諒
  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

IP67防水手持式盒 WH系列

IP67防水手持式盒 WH系列

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 灰白/淺灰(WL)
  • 黑/紅(BR)
  • 黑/黃(BY)
  • 黑/黑(BB)
  • 灰白/黃(WY
  • 黑/淺灰(BL)
  • 黑/海軍藍(BN)
  • 灰白/黑(WB)
  • 灰白/海軍藍(WN)
  • 灰白/紅(WR)

【特長】
・細緻的倒角收邊設計且具備IP67防水功能的盒型。
・外殼材質為阻燃性ABS樹脂(UL94V-0)。
・電池構造有4號電池×2、4號電池×3、4號電池×4、3號電池×2、3號電池×3、3號電池×4、3號電池×6、無電池等8種可選擇。
・彈性體(TPE)製側邊手柄防滑,並具有耐衝擊性功能,有5色可供選擇。
【用途】
・可用於計測器、檢查器、通訊機、醫療設備等各種手持型設備。

(i)請注意

  • 【規格變更】
    ・上蓋內側新增2處螺絲柱
    對象型號:型號中有M2(3號電池×2顆)、M3(3號電池×3),共20種型號
    原廠庫存銷售完畢後已陸續切換

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

保護通訊機、測量器、醫療設備、檢查器等手持型設備免受衝擊的防水盒

顏色有10種類型可供選擇。

顏色有10種類型可供選擇

關於WH系列 IP67 防水手持式盒的組成零件

WP型 IP67 防水箱的構成內容。

WP系列 IP67 防水核的組成零件

編號名稱個數材質顏色/表面處理
1上蓋1阻燃性ABS(UL94V-0)灰白、黑/皮紋
2下蓋1阻燃性ABS(UL94V-0)灰白、黑/皮紋
3電池蓋(無N型)1阻燃性ABS(UL94V-0)灰白、黑/皮紋
4襯墊1矽膠顏色會隨電池構造類型而異
5O形環(無N型)1矽膠N型:黑、M2型:藍、M3、F4型:淺灰
6側面手柄2彈性體(TPE)黑、淺灰、海軍藍、紅、黃
7防掉落螺釘(無N型)1SUS304(M2.5×6)無處理
8安裝螺釘6SUS304(M2.5×10)無處理
9電池端子(無N型)1set黃銅鍍鎳

關於本產品顏色規格

BB 黑/黑

BB
黑/黑

BL 黑/淺灰

BL
黑/淺灰

BN 黑/海軍藍

BN
黑/海軍藍

BR 黑/紅

BR
黑/紅

BY 黑/黃

BY
黑/黃

WB 灰白/黑

WB
灰白/黑

WL 灰白/淺灰

WL
灰白/淺灰

WN 灰白/海軍藍

WN
灰白/海軍藍

WR 灰白/紅

WR
灰白/紅

WY 灰白/黃

WY
灰白/黃

※實物與照片的顏色有些許差異

本產品的電池構造

N 電池構造 無

N
電池構造 無

F4 4號×4顆

F4
4號×4顆

M2 3號×2顆

M2
3號×2顆

M3 3號×3顆

M3
3號×3顆

本產品的機種內容

WH系列的尺寸。

WH系列的尺寸。

※下單時請務必於型號末尾的□□加上BB或BL等顏色記號

型號WHD電池構造自重 (g)
WH145-20-N-□□8820146125.5
WH145-20-F4-□□88201464號×4129.5
WH145-25-N-□□8825146137.5
WH145-25-M2-□□88251463號×2161.5
WH145-25-M3-□□88251463號×3159.5
WH145-33-N-□□8833146162
WH145-33-M2-□□88331463號×2180.5
WH145-33-M3-□□88331463號×3181.5

關於本產品特長

矽膠襯墊提供高防水性

盒蓋部分的防水。

盒蓋部分的防水。

電池箱部分的防水。

電池箱部分的防水

  • 彈性高、不易隨時間劣化的矽膠製襯墊可保持高防水性
  • 箱蓋附有嵌入裝置螺母,重複開關仍可保持防水性
  • 電池箱也為防水構造。電池箱類型備有3號×2顆、3號×3顆、4號×4顆可供選擇

附具有保護性的側面手柄

TPE製側面手柄。

TPE製側面手柄

  • 側面手柄採用具彈性、防滑的TPE製成
  • 形狀可保護角落部,可緩和落下等情形的衝擊

本產品使用範例

WH系列防水手持盒最適合測定器、通訊機、控制器、與醫療設備。

WH系列防水手持盒最適合測定器、通訊機、控制器、與醫療設備

本產品的尺寸圖與尺寸

WH145-20-N

WH145-20-N的尺寸圖。

WH145-20-N尺寸圖

WH145-20-F4

WH145-20-F4的尺寸圖。

WH145-20-F4尺寸圖

WH145-25-N

WH145-25-N的尺寸圖。

WH145-25-N尺寸圖

WH145-25-M2

WH145-25-M2的尺寸圖。

WH145-25-M2尺寸圖

WH145-25-M3

WH145-25-M3的尺寸圖。

WH145-25-M3尺寸圖

WH145-33-N

WH145-33-N的尺寸圖。

WH145-33-N尺寸圖

WH145-33-M2

WH145-33-M2的尺寸圖。

WH145-33-M2尺寸圖

WH145-33-M3

WH145-33-M3的尺寸圖。

WH145-33-M3尺寸圖

關於本產品的注意事項

關於操作面、開關部的防水

操作面、開關部的防水。

操作面、開關部的防水
※若對操作面、開關部進行孔加工,即失去防水性
※為操作面、開關部進行防水處理時,請黏貼薄膜式鍵盤或按鈕壓紋片使用

關於電纜線、配線出口的防水

電纜線、配線出口的防水

電纜線、配線出口的防水
※請利用選購線接頭進行電纜線、配線出口的防水

型號
WH125-20-F2-BB
WH125-20-F2-BL
WH125-20-F2-BN
WH125-20-F2-BR
WH125-20-F2-BY
WH125-20-F2-WB
WH125-20-F2-WL
WH125-20-F2-WN
WH125-20-F2-WR
WH125-20-F2-WY
WH125-20-F3-BB
WH125-20-F3-BL
WH125-20-F3-BN
WH125-20-F3-BR
WH125-20-F3-BY
WH125-20-F3-WB
WH125-20-F3-WL
WH125-20-F3-WN
WH125-20-F3-WR
WH125-20-F3-WY
WH125-20-N-BB
WH125-20-N-BL
WH125-20-N-BN
WH125-20-N-BR
WH125-20-N-BY
WH125-20-N-WB
WH125-20-N-WL
WH125-20-N-WN
WH125-20-N-WR
WH125-20-N-WY
WH125-28-F2-BB
WH125-28-F2-BL
WH125-28-F2-BN
WH125-28-F2-BR
WH125-28-F2-BY
WH125-28-F2-WB
WH125-28-F2-WL
WH125-28-F2-WN
WH125-28-F2-WR
WH125-28-F2-WY
WH125-28-F3-BB
WH125-28-F3-BL
WH125-28-F3-BN
WH125-28-F3-BR
WH125-28-F3-BY
WH125-28-F3-WB
WH125-28-F3-WL
WH125-28-F3-WN
WH125-28-F3-WR
WH125-28-F3-WY
WH125-28-N-BB
WH125-28-N-BL
WH125-28-N-BN
WH125-28-N-BR
WH125-28-N-BY
WH125-28-N-WB
WH125-28-N-WL
WH125-28-N-WN
WH125-28-N-WR
WH125-28-N-WY
型號數量折扣標準
出貨日
外形尺寸W 橫(寬) 外形尺寸H 直(高) 外形尺寸D 深(厚) 顏色 電池構造
5天~ 7920126黑/黑4號電池×2
5天~ 7920126黑/淺灰4號電池×2
5天~ 7920126黑/海軍藍4號電池×2
5天~ 7920126黑/紅4號電池×2
5天~ 7920126黑/黃4號電池×2
5天~ 7920126灰白/黑4號電池×2
5天~ 7920126灰白/淺灰4號電池×2
5天~ 7920126灰白/海軍藍4號電池×2
5天~ 7920126灰白/紅4號電池×2
5天~ 7920126灰白/黃4號電池×2
5天~ 7920126黑/黑4號電池×3
5天~ 7920126黑/淺灰4號電池×3
5天~ 7920126黑/海軍藍4號電池×3
5天~ 7920126黑/紅4號電池×3
5天~ 7920126黑/黃4號電池×3
5天~ 7920126灰白/黑4號電池×3
5天~ 7920126灰白/淺灰4號電池×3
5天~ 7920126灰白/海軍藍4號電池×3
5天~ 7920126灰白/紅4號電池×3
5天~ 7920126灰白/黃4號電池×3
5天~ 7920126黑/黑
5天~ 7920126黑/淺灰
5天~ 7920126黑/海軍藍
5天~ 7920126黑/紅
5天~ 7920126黑/黃
5天~ 7920126灰白/黑
5天~ 7920126灰白/淺灰
5天~ 7920126灰白/海軍藍
5天~ 7920126灰白/紅
5天~ 7920126灰白/黃
5天~ 7928126黑/黑4號電池×2
5天~ 7928126黑/淺灰4號電池×2
5天~ 7928126黑/海軍藍4號電池×2
5天~ 7928126黑/紅4號電池×2
5天~ 7928126黑/黃4號電池×2
5天~ 7928126灰白/黑4號電池×2
5天~ 7928126灰白/淺灰4號電池×2
5天~ 7928126灰白/海軍藍4號電池×2
5天~ 7928126灰白/紅4號電池×2
5天~ 7928126灰白/黃4號電池×2
5天~ 7928126黑/黑4號電池×3
5天~ 7928126黑/淺灰4號電池×3
5天~ 7928126黑/海軍藍4號電池×3
5天~ 7928126黑/紅4號電池×3
5天~ 7928126黑/黃4號電池×3
5天~ 7928126灰白/黑4號電池×3
5天~ 7928126灰白/淺灰4號電池×3
5天~ 7928126灰白/海軍藍4號電池×3
5天~ 7928126灰白/紅4號電池×3
5天~ 7928126灰白/黃4號電池×3
5天~ 7928126黑/黑
5天~ 7928126黑/淺灰
5天~ 7928126黑/海軍藍
5天~ 7928126黑/紅
5天~ 7928126黑/黃
5天~ 7928126灰白/黑
5天~ 7928126灰白/淺灰
5天~ 7928126灰白/海軍藍
5天~ 7928126灰白/紅
5天~ 7928126灰白/黃

Loading...

基本資訊

材質 樹脂 形狀 無指定 設置 室內・室外兼用
底板・中板 保護功能(耐環境性) IP67 代表規格
端子台

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767