(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
亦可作為無線網路或WiFi機盒使用,採用平坦設計的塑膠盒。
【特長】
・阻燃性ABS(UL94V-0)製,有灰白、深灰2色可供選擇。
・附有基板安裝用的螺絲柱。
・塑膠盒面板表面無高低差的平坦設計。
・新增22種尺寸,共30種尺寸。
【用途】
・適合桌上使用、牆面安裝的簡潔設計。
・可用於通訊機、測定器、・控制器等各種設備。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
採用平面設計,面板面清爽
PF系列 面板塑膠盒的組成零件
編號 | 名稱 | 個數 | 材質 | 顏色/表面處理 |
---|---|---|---|---|
1 | 蓋板 | 1 | 阻燃性ABS(UL94V-0) | 灰白、深灰/皮紋 |
2 | 底座 | 1 | 阻燃性ABS(UL94V-0) | 灰白、深灰/皮紋 |
3 | 面板 | 2 | 阻燃性ABS(UL94V-0) | 灰白、深灰/皮紋 |
4 | 安裝螺釘 | 4 | 鐵 | 鍍鎳 |
5 | 橡膠腳墊 | 4 | 彈性體(UL94HB) | 深灰 |
顏色記號 | 外盒 | 橡膠腳墊 |
---|---|---|
W | 灰白 | 深灰 |
D | 深灰 | 深灰 |
PF系列 面板塑膠盒尺寸圖
下單時請務必於型號末尾的□加上顏色記號
型號 | W | H | D | 附屬安裝螺釘 | 自重 (g) |
---|---|---|---|---|---|
PF15-3-10□ | 150 | 30 | 100 | 圓頭自攻螺釘 M2.5×8 4顆 | 145.5 |
PF15-5-10□ | 150 | 45 | 100 | 圓頭自攻螺釘 M2.5×8 4顆 | 166 |
PF15-3-15□ | 150 | 30 | 150 | 圓頭自攻螺釘 M2.5×8 4顆 | 207.5 |
PF15-5-15□ | 150 | 45 | 150 | 圓頭自攻螺釘 M2.5×8 4顆 | 233.5 |
PF20-4-13□ | 200 | 40 | 135 | 圓頭自攻螺釘 M3×8 4顆 | 264 |
PF20-6-13□ | 200 | 60 | 135 | 圓頭自攻螺釘 M3×8 4顆 | 302.5 |
PF20-4-20□ | 200 | 40 | 200 | 圓頭自攻螺釘 M3×8 4顆 | 368.5 |
PF20-6-20□ | 200 | 60 | 200 | 圓頭自攻螺釘 M3×8 4顆 | 417 |
PF15-3-10尺寸圖
PF15-5-10尺寸圖
PF15-3-15尺寸圖
PF15-5-15尺寸圖
PF20-4-13尺寸圖
PF20-6-13尺寸圖
PF20-4-20尺寸圖
PF20-6-20尺寸圖
無線LAN通訊機
WIFI連線點
工業用通訊器
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 外形尺寸W 橫(寬) | 外形尺寸H 直(高) | 外形尺寸D 深(厚) | 顏色 |
---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 100 | 22.5 | 67 | 深灰 | ||
4天~ | 100 | 22.5 | 67 | 灰白 | ||
4天~ | 100 | 22.5 | 100 | 深灰 | ||
4天~ | 100 | 22.5 | 100 | 灰白 | ||
4天~ | 100 | 22.5 | 150 | 深灰 | ||
4天~ | 100 | 22.5 | 150 | 灰白 | ||
4天~ | 100 | 35 | 67 | 深灰 | ||
4天~ | 100 | 35 | 67 | 灰白 | ||
3天~ | 100 | 35 | 100 | 深灰 | ||
4天~ | 100 | 35 | 100 | 灰白 | ||
4天~ | 100 | 35 | 150 | 深灰 | ||
4天~ | 100 | 35 | 150 | 灰白 | ||
4天~ | 100 | 55 | 150 | 深灰 | ||
4天~ | 100 | 55 | 150 | 灰白 | ||
4天~ | 125 | 25 | 85 | 深灰 | ||
4天~ | 125 | 25 | 85 | 灰白 | ||
4天~ | 125 | 25 | 125 | 深灰 | ||
4天~ | 125 | 25 | 125 | 灰白 | ||
4天~ | 125 | 25 | 190 | 深灰 | ||
4天~ | 125 | 25 | 190 | 灰白 | ||
4天~ | 125 | 40 | 85 | 深灰 | ||
4天~ | 125 | 40 | 85 | 灰白 | ||
4天~ | 125 | 40 | 125 | 深灰 | ||
4天~ | 125 | 40 | 125 | 灰白 | ||
4天~ | 125 | 40 | 190 | 深灰 | ||
4天~ | 125 | 40 | 190 | 灰白 | ||
4天~ | 125 | 60 | 190 | 深灰 | ||
4天~ | 125 | 60 | 190 | 灰白 | ||
3天~ | 150 | 30 | 100 | 深灰 | ||
4天~ | 150 | 30 | 150 | 深灰 | ||
3天~ | 150 | 30 | 150 | 灰白 | ||
4天~ | 150 | 45 | 100 | 深灰 | ||
4天~ | 150 | 45 | 100 | 灰白 | ||
4天~ | 150 | 45 | 150 | 深灰 | ||
4天~ | 150 | 45 | 150 | 灰白 | ||
4天~ | 175 | 35 | 120 | 深灰 | ||
4天~ | 175 | 35 | 120 | 灰白 | ||
4天~ | 175 | 35 | 175 | 深灰 | ||
3天~ | 175 | 35 | 175 | 灰白 | ||
4天~ | 175 | 50 | 120 | 深灰 | ||
3天~ | 175 | 50 | 120 | 灰白 | ||
4天~ | 175 | 50 | 175 | 深灰 | ||
4天~ | 175 | 50 | 175 | 灰白 | ||
4天~ | 200 | 40 | 135 | 深灰 | ||
4天~ | 200 | 40 | 135 | 灰白 | ||
3天~ | 200 | 40 | 200 | 深灰 | ||
4天~ | 200 | 40 | 200 | 灰白 | ||
4天~ | 200 | 60 | 135 | 深灰 | ||
4天~ | 200 | 60 | 135 | 灰白 | ||
4天~ | 200 | 60 | 200 | 深灰 | ||
4天~ | 200 | 60 | 200 | 灰白 | ||
4天~ | 240 | 42.5 | 165 | 深灰 | ||
4天~ | 240 | 42.5 | 165 | 灰白 | ||
4天~ | 240 | 42.5 | 240 | 深灰 | ||
4天~ | 240 | 42.5 | 240 | 灰白 | ||
4天~ | 240 | 60 | 165 | 深灰 | ||
4天~ | 240 | 60 | 165 | 灰白 | ||
4天~ | 240 | 60 | 240 | 深灰 | ||
4天~ | 240 | 60 | 240 | 灰白 |
Loading...
材質 | 樹脂 | 形狀 | 無指定 | 設置 | 室內 |
---|---|---|---|---|---|
底板・中板 | 無 | 保護功能(耐環境性) | 無 | 代表規格 | UL |
端子台 | 無 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策