(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

防塵蓋 BCC-1

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES

防塵蓋 BCC-1

BCAK、BCPK系列控制箱專用防水蓋。
【特長】
・防止灰塵或異物侵入
・材質:矽橡膠
【用途】
・請在沿岸地區或惡劣環境下使用時用於圓筒部的保護、防腐蝕

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

BCC-1

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

BCC系列防塵護蓋的規格

防塵蓋的外觀

防塵蓋外觀

防塵蓋使用範例

防塵蓋使用範例

適用箱體

適用箱體所需個數
BCAK・BCPK192810□~203018□、253515□~405020□2個
BCAK・BCPK406018□~608028□3個

無法用於尺寸小於BCAK・BCPK212110、212113、172711的箱體

型號
BCC-1
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

材質 樹脂 形狀 無指定 設置 室內・室外兼用
底板・中板 保護功能(耐環境性) 代表規格
顏色 端子台

防塵蓋 BCC-1的型號BCC-1頁面。
記載關於型號BCC-1之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767