(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

DVI電纜線 KC-DVI

DVI電纜線 KC-DVI

【特長】
・使用將芯線每2條成對絞合,抗雜訊的雙絞線(僅限TMDS訊號線)。
・以樹脂模鑄固定內部,並全面實施屏蔽處理的模鑄連結器。
・不但防止外部干擾,更提供完善的雜訊對策。
・耐振動、耐衝擊性也相當優異。
・採用防鏽、且較不須擔心會隨時間變化而導致訊號劣化的鍍金處理針腳。
【用途】
・最適合當作螢幕線使用。

(i)請注意

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

KC-DVI-1K的特長

  • 對應數位單通道的DVI螢幕用電纜線。
  • 自電纜線中心起實施「鋁屏蔽→鋁屏蔽→高密度編織屏蔽」三重屏蔽處理,以達到更高的遮蔽效果(只有TMDS訊號線)。
電纜線兩端附鐵氧體磁芯

電纜線兩端附鐵氧體磁芯

連結器圖1

連結器圖1

連結器圖2

連結器圖2

結線圖

結線圖

包裝

包裝

規格

顏色連結器/白(符合PC99的規格)
電纜線直徑7.1mm
電纜線長度1m
連結器形狀DVI 24pin公端(DVI-D)英制螺紋(4-40)-
DVI 24pin公端(DVI-D)英制螺紋(4-40)
電纜線規格UL20276
對應模式DVI單通道

對應機種

對應機種<電腦>各廠牌電腦
※配備DVI-I(29pin)、DVI-D(24pin)連結器的機種。

<螢幕>各廠牌DVI螢幕
※配備DVI-I(29pin)、DVI-D(24pin)連結器的機種。

不同長度的產品

2m:KC-DVI-2K

2m:KC-DVI-2K

3m:KC-DVI-3K

3m:KC-DVI-3K

5m:KC-DVI-5K

5m:KC-DVI-5K

KC-DVI-DL1K的特長

  • 對應DVI雙通道,連接電腦與螢幕的電纜線。
  • 自電纜線中心起實施「鋁屏蔽→鋁屏蔽→編織屏蔽」3重屏蔽處理,以保護重要資料不受雜訊干擾(僅限TMDS訊號線)。
使用範例

使用範例

連結器圖1

連結器圖1

連結器圖2

連結器圖2

結線圖

結線圖

包裝

包裝

規格

顏色連結器/白(符合PC99的規格)
電纜線直徑8.2mm
電纜線長度1m
連結器形狀DVI 24pin公端(DVI-D)英制螺紋(4-40)-
DVI 24pin公端(DVI-D)英制螺紋(4-40)
電纜線規格UL20276
對應模式DVI雙通道

對應機種

對應機種<電腦>
各廠牌DOS/V電腦
※配備DVI-I(29pin)、DVI-D(24pin) 連結器的機種

<螢幕>
各廠牌DVI螢幕
※配備DVI-I(29pin)、DVI-D(24pin) 連接器的數位液晶螢幕
對應雙通道
※電腦與螢幕都必須為對應雙通道模式的機種
※類比模式下無法使用。

不同長度的產品

2m:KC-DVI-DL2K

2m:KC-DVI-DL2K

3m:KC-DVI-DL3K

3m:KC-DVI-DL3K

5m:KC-DVI-DL5K

5m:KC-DVI-DL5K

KC-DVI-100G的特長

  • 連接配備DVI(29pin或24pin)連結器的電腦與配備DVI(29pin或24pin)連結器的數位液晶螢幕的電纜線。
  • 自電纜線中心起實施「鋁屏蔽→鋁屏蔽→高密度編織屏蔽」三重屏蔽處理,以達到更高的遮蔽效果(只有TMDS訊號線)。
使用範例

使用範例

連結器圖

連結器圖

結線圖

結線圖

規格

顏色
電纜線長度10m
電纜線直徑9.8mm
連結器形狀DVI 24pin公端(DVI-D)英制螺紋(4-40)-DVI 24pin公端(DVI-D)英制螺紋(4-40)
線材規格UL20276

對應機種

對應機種<電腦>各廠牌電腦
※配備DVI-I(29pin)、DVI-D(24pin)連結器的機種。

<螢幕>各廠牌DVI螢幕
※配備DVI-I(29pin)、DVI-D(24pin)連結器的螢幕、液晶投影機、液晶電視。
※即使使用轉換轉接器,也無法連接Mini D-sub 15pin的設備。
※選擇電纜線時,請確認用途及pin數。
對應解析度(範例)1920×1200(WUXGA)、1920×1080(HDTV/全畫質)、
1600×1200(UXGA)、1280×1024(SXGA)等
※解析度最大可對應至1920×1200dpi。

不同長度的產品

  • 15m:KC-DVI-150G
  • 20m:KC-DVI-200G
型號
KC-DVI-1K
KC-DVI-2K
KC-DVI-5K
KC-DVI-100G
KC-DVI-150G
KC-DVI-200G
KC-DVI-DL1K
KC-DVI-DL2K
KC-DVI-DL3K
型號數量折扣標準
出貨日
長度
(m)
顏色 完成外徑
(mm)
4天~ 17.1
4天~ 27.1
4天~ 57.1
10天~ 109.8
10天~ 159.8
10天~ 209.8
4天~ 18.2
4天~ 28.2
4天~ 38.2

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 電纜線 連結器型 CN1 DVI-D公端 連結器型 CN2 DVI-D公端
CN1連結器用 直型 CN2連結器用 直型 電纜線規格 UL20276

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767