(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

網路線自製工具套組 LAN-TLKIT2

LAN ACCESSORIES

網路線自製工具套組 LAN-TLKIT2

將自製網路線時的必需品、工具、連結器、測試器緊密整合的套組。
【特長】
・自製CAT6網路線、CAT5e網路線專用的配件與工具套組
・只須利用本套工具,即可在任何地方自製網路線(未附網路線)
・附方便攜帶的收納盒

(i)請注意

  • 【網路線產品介紹】
    CAT5e(附屏蔽)、「希望指定長度的客戶」請見此處

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

LAN-TLKIT2

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

本產品特長

配件與工具的套組

配件與工具的套組

收納盒

收納盒

規格

套組內容(型號)網路線測試器×1(LAN-TST3N)
鉚合工具(附棘輪)×1(LAN-TL8)
圓錐工具×1(LAN-TL10)
簡易剝皮工具×1(HT-308)
模組護蓋、先安裝型、白×6(ADT-MC4W)
模組護蓋、先安裝型、藍×4(ADT-MC4B)
模組護蓋、先安裝型、白×6(ADT-MC7L)
模組護蓋、先安裝型、藍×4(ADT-MC7BL)
CAT5e RJ-45連結器、單線用×10
CAT6 RJ-45連結器、單線用×10
零件盒×1/W134×D105×H30mm
收納盒×1/W380×D300×H63mm、1630g
網路線用工具套組 EA764BR-100

網路線用工具套組 EA764BR-100

〈套組內容〉網路線測試器、壓著鉗子(附棘輪)、電纜線絞線拉直工具、簡易剝皮工具、連結器保護蓋(白×12個、藍×8個)、連結器(5e單線用×10個、6單線用×10個)、零件盒。

型號
LAN-TLKIT2
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

用途 套組內容LAN電纜線測試器×1(LAN-TST3N)、鉚合工具(附棘輪)×1(LAN-TL8)、拆線針×1(LAN-TL10)、簡易剝皮工具×1(HT-308)、模組化護蓋 先安裝型 白×6(ADT-MC4W)、模組化護蓋 先安裝型 藍×4(ADT-MC4B)、模組化護蓋 先安裝型 白×6(ADT-MC7L)、模組化護蓋 先安裝型 藍×4(ADT-MC7BL)、CAT5e Rj-45連結器 單線用×10(ADT-RJ-45-10S)、CAT6 RJ-45連結器 單線用×10(ADT-6RJ-10)、零件盒×1/W134×D105×H30mm、收納盒×1/W380×D300×H63mm、1630g 對應電纜線 KB-T5-CB / KB-TY5-CB / LA-FL5-CB / KB-T6E-CB / KB-T6L-CB / KB-AD5-CB / KB-C6L-CB / KB-C5L-CB / KB-STP-CB100N 特徵 LAN電纜線自製工具套組

網路線自製工具套組 LAN-TLKIT2的型號LAN-TLKIT2頁面。
記載關於型號LAN-TLKIT2之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767