(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

DF02系列 半線間距1.27mm 介面連結器 (型號表)

CONNECTOR

DF02系列 半線間距1.27mm 介面連結器

對應半線間距(1.27mm)的介面連結器。
【特長】
・本產品因使用樹脂作為外罩材料而實現輕量化。
・因鍍鎳而具有屏蔽效果,充分考量EMI對策。
・藉由採用單壓鎖定方式,具有優異操作性。
<插座>
・單壓鎖定與螺絲鎖定的兼用規格。
・構造以護蓋覆蓋端子,可防止因異物附著造成短路。
・藉由與外殼一體化的鉤提高彎曲強度。
<插頭>
・外罩是作業性良好的二體式構造,採用修復性優良的閂扣鎖定式。
・備有結線作業省力化的壓接型。(可對應AWG#28、#30)
・因合理化螺絲鎖緊等電子配線加工的構造,實現縮短作業時間。
【用途】
・最適合用於FA設備、半導體製造裝置、通訊設備、測量設備、播放設備等。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

DF02P036G28A1

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

半線間距1.27mm 介面連結器DF02系列的規格

規格規定
額定電流0.5A/1個
額定電壓AC250Vr.m.s
接觸電阻35mΩ以下(初期)
變化±25mΩ以下(試驗後)
絕緣電阻連結器單體
100mΩ以上(初期)
10mΩ以上(試驗後)
耐電壓連結器單體
AC500Vr.m.s(初期)
AC300Vr.m.s(測試後)
使用溫度範圍-20℃~+80℃
產品零件材料/表面加工
插座絕緣體9TNY
定位器9TNY
鋼/鍍鎳
外殼鋼/鍍錫
螺母黃銅/鍍鎳
連接器銅合金/接點部鍍金
插頭插頭單體絕緣體6-6NY
連接器銅合金/接點部鍍金
外殼鋼/鍍鎳
蓋板(註1)PBT
外罩外罩AABS/鍍鎳
外罩BABS/鍍鎳
鎖緊彈簧不鏽鋼
螺母鋼/鍍鎳
止動螺絲鋼/鍍鎳
夾鉗板夾鉗板鋼/鍍鎳

(註1)插頭單體的焊接結線類型,不包含蓋板。

插座

尺寸圖

尺寸圖

芯數型號圖號ABCDEFGH
14DF02R014NA3SJ11610412.6419.59.67.6223.6429.519.923.64
20DF02R020NA3SJ11610516.4523.413.411.4327.4533.423.827.45
26DF02R026NA3SJ11611120.2627.217.215.2431.2637.227.631.26
36DF02R036NA3SJ11610626.6133.523.621.5937.6143.533.937.61
50DF02R050NA3SJ11611235.542.432.530.4846.552.442.846.5

插頭單體(焊接結線類型)

(焊接結線型)尺寸圖1

尺寸圖1

(焊接結線型)尺寸圖2

尺寸圖2

芯數型號圖號AB
14DF02P014F22A1SJ1147407.6212.84
20DF02P020F22A1SJ11474111.4316.65
26DF02P026F22A1SJ11425015.2420.46
36DF02P036F22A1SJ11403521.5926.81
50DF02P050F22A1SJ11425130.4835.7
  • 適合電線:相當於AWG#22~30
  • 適合外皮外徑:直徑1.1mm以下
  • 外皮:建議PVC

插頭單體(壓接結線類型)

(壓接結線型)尺寸圖1

尺寸圖1

(壓接結線型)尺寸圖2

尺寸圖2

(壓接結線型)尺寸圖3

尺寸圖3

適用電線芯數型號圖號AB
AWG#28用14DF02P014G28A1SJ1141567.6212.84
20DF02P020G28A1SJ11415711.4316.65
26DF02P026G28A1SJ11403415.2420.46
36DF02P036G28A1SJ11415821.5926.81
50DF02P050G28A1SJ11415930.4835.7
68DF02P068G28A1SJ11424041.9147.13
AWG#30用14DF02P014G30A1SJ1140327.6212.84
50DF02P050G30A1SJ11403330.4835.7
  • AWG#28壓接結線型 適合外皮直徑:直徑0.51~0.64mm
  • AWG#30壓接結線型 適合外皮直徑:直徑0.51~0.64mm
  • 外皮:建議PVC

外罩

尺寸圖(直短型・直長型)

尺寸圖(直短型・直長型)

尺寸圖(直長型/對應粗線)

尺寸圖(直長型/對應粗線)

型態芯數型號圖號ABCDE
直短型14DF02C014A11SJ11404025.83219.99.09.1
26DF02C026A11SJ11404133.53224.89.59.1
36DF02C036A11SJ11424539.83231.110.09.1
50DF02C050A11SJ11404248.73240.011.59.15
68DF02C068A11SJ11424760.13251.412.09.15
直長型14DF02D014A11SJ11474225.83919.910.09.1
20DF02D020A11SJ11424329.73922.011.09.1
26DF02D026A11SJ11425233.53924.811.09.1
50DF02D050A11SJ11425448.73940.011.59.15
直長型/對應粗線26DF02D026A21SJ11416033.53924.811.012.0
50DF02D050A21SJ11416248.73940.011.512.4
尺寸圖(彎角長型)

尺寸圖(彎角長型)

尺寸圖(彎角長型/對應粗線)

尺寸圖(彎角長型/對應粗線)

尺寸圖(直長型螺絲鎖緊型)

尺寸圖(直長型螺絲鎖緊型)

型態芯數型號圖號
彎角長型36DF02F036A11SJ114043
彎角長型/對應粗線36DF02F036A21SJ114161
直長型
螺絲鎖緊
36DF02D036B11SJ115090
  • ※關於上述以外的型式和型號,請參閱型錄。
型號
DF02P036G28A1
型號數量折扣標準
出貨日
芯數 用途 容許電流
(A)
容許電壓
(V)
電線連接方法 類型 連結器型 特長 絕緣體材料 連接器接觸部加工 特別說明事項 外罩型態 鎖定型態 對應電纜線 適用外罩
(芯用)
對應電線
(AWG)
適合外皮外徑
(mm)
適用加工尺寸(參考)
(mm)
備註
4天~ 36電纜線連接0.5AC250壓接壓接結線型插頭單體-6-6NY鍍金-----28φ0.51~0.64-容許電流為,1支的額定電流值。容許電壓為,額定電壓值。

Loading...

  1. 1

基本資訊

連結器形狀 方型 連結器系列開頭字母 D・E・F D・E・F DF02
適用針、連接器 公端(插頭) 連接方向 直型 保護功能(耐環境性)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767