(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

DF02系列 半線間距1.27mm 介面連結器 (型號表)

CONNECTOR

DF02系列 半線間距1.27mm 介面連結器

對應半線間距(1.27mm)的介面連結器。
【特長】
・本產品因使用樹脂作為外罩材料而實現輕量化。
・因鍍鎳而具有屏蔽效果,充分考量EMI對策。
・藉由採用單壓鎖定方式,具有優異操作性。
<插座>
・單壓鎖定與螺絲鎖定的兼用規格。
・構造以護蓋覆蓋端子,可防止因異物附著造成短路。
・藉由與外殼一體化的鉤提高彎曲強度。
<插頭>
・外罩是作業性良好的二體式構造,採用修復性優良的閂扣鎖定式。
・備有結線作業省力化的壓接型。(可對應AWG#28、#30)
・因合理化螺絲鎖緊等電子配線加工的構造,實現縮短作業時間。
【用途】
・最適合用於FA設備、半導體製造裝置、通訊設備、測量設備、播放設備等。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

DF02P036F22A1

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

半線間距1.27mm 介面連結器DF02系列的規格

規格規定
額定電流0.5A/1個
額定電壓AC250Vr.m.s
接觸電阻35mΩ以下(初期)
變化±25mΩ以下(試驗後)
絕緣電阻連結器單體
100mΩ以上(初期)
10mΩ以上(試驗後)
耐電壓連結器單體
AC500Vr.m.s(初期)
AC300Vr.m.s(測試後)
使用溫度範圍-20℃~+80℃
產品零件材料/表面加工
插座絕緣體9TNY
定位器9TNY
鋼/鍍鎳
外殼鋼/鍍錫
螺母黃銅/鍍鎳
連接器銅合金/接點部鍍金
插頭插頭單體絕緣體6-6NY
連接器銅合金/接點部鍍金
外殼鋼/鍍鎳
蓋板(註1)PBT
外罩外罩AABS/鍍鎳
外罩BABS/鍍鎳
鎖緊彈簧不鏽鋼
螺母鋼/鍍鎳
止動螺絲鋼/鍍鎳
夾鉗板夾鉗板鋼/鍍鎳

(註1)插頭單體的焊接結線類型,不包含蓋板。

插座

尺寸圖

尺寸圖

芯數型號圖號ABCDEFGH
14DF02R014NA3SJ11610412.6419.59.67.6223.6429.519.923.64
20DF02R020NA3SJ11610516.4523.413.411.4327.4533.423.827.45
26DF02R026NA3SJ11611120.2627.217.215.2431.2637.227.631.26
36DF02R036NA3SJ11610626.6133.523.621.5937.6143.533.937.61
50DF02R050NA3SJ11611235.542.432.530.4846.552.442.846.5

插頭單體(焊接結線類型)

(焊接結線型)尺寸圖1

尺寸圖1

(焊接結線型)尺寸圖2

尺寸圖2

芯數型號圖號AB
14DF02P014F22A1SJ1147407.6212.84
20DF02P020F22A1SJ11474111.4316.65
26DF02P026F22A1SJ11425015.2420.46
36DF02P036F22A1SJ11403521.5926.81
50DF02P050F22A1SJ11425130.4835.7
  • 適合電線:相當於AWG#22~30
  • 適合外皮外徑:直徑1.1mm以下
  • 外皮:建議PVC

插頭單體(壓接結線類型)

(壓接結線型)尺寸圖1

尺寸圖1

(壓接結線型)尺寸圖2

尺寸圖2

(壓接結線型)尺寸圖3

尺寸圖3

適用電線芯數型號圖號AB
AWG#28用14DF02P014G28A1SJ1141567.6212.84
20DF02P020G28A1SJ11415711.4316.65
26DF02P026G28A1SJ11403415.2420.46
36DF02P036G28A1SJ11415821.5926.81
50DF02P050G28A1SJ11415930.4835.7
68DF02P068G28A1SJ11424041.9147.13
AWG#30用14DF02P014G30A1SJ1140327.6212.84
50DF02P050G30A1SJ11403330.4835.7
  • AWG#28壓接結線型 適合外皮直徑:直徑0.51~0.64mm
  • AWG#30壓接結線型 適合外皮直徑:直徑0.51~0.64mm
  • 外皮:建議PVC

外罩

尺寸圖(直短型・直長型)

尺寸圖(直短型・直長型)

尺寸圖(直長型/對應粗線)

尺寸圖(直長型/對應粗線)

型態芯數型號圖號ABCDE
直短型14DF02C014A11SJ11404025.83219.99.09.1
26DF02C026A11SJ11404133.53224.89.59.1
36DF02C036A11SJ11424539.83231.110.09.1
50DF02C050A11SJ11404248.73240.011.59.15
68DF02C068A11SJ11424760.13251.412.09.15
直長型14DF02D014A11SJ11474225.83919.910.09.1
20DF02D020A11SJ11424329.73922.011.09.1
26DF02D026A11SJ11425233.53924.811.09.1
50DF02D050A11SJ11425448.73940.011.59.15
直長型/對應粗線26DF02D026A21SJ11416033.53924.811.012.0
50DF02D050A21SJ11416248.73940.011.512.4
尺寸圖(彎角長型)

尺寸圖(彎角長型)

尺寸圖(彎角長型/對應粗線)

尺寸圖(彎角長型/對應粗線)

尺寸圖(直長型螺絲鎖緊型)

尺寸圖(直長型螺絲鎖緊型)

型態芯數型號圖號
彎角長型36DF02F036A11SJ114043
彎角長型/對應粗線36DF02F036A21SJ114161
直長型
螺絲鎖緊
36DF02D036B11SJ115090
  • ※關於上述以外的型式和型號,請參閱型錄。
型號
DF02P036F22A1
型號數量折扣標準
出貨日
芯數 用途 容許電流
(A)
容許電壓
(V)
電線連接方法 類型 連結器型 特長 絕緣體材料 連接器接觸部加工 特別說明事項 外罩型態 鎖定型態 對應電纜線 適用外罩
(芯用)
對應電線
(AWG)
適合外皮外徑
(mm)
適用加工尺寸(參考)
(mm)
備註
4天~ 36電纜線連接0.5AC250焊接焊接結線型插頭單體-6-6NY鍍金插頭單體的焊接結線類型,不包含護蓋。----22~30φ1.1以下-容許電流為,1支的額定電流值。容許電壓為,額定電壓值。

Loading...

  1. 1

基本資訊

連結器形狀 方型 連結器系列開頭字母 D・E・F D・E・F DF02
適用針、連接器 公端(插頭) 連接方向 直型 保護功能(耐環境性)

DF02系列 半線間距1.27mm 介面連結器的型號DF02P036F22A1頁面。
記載關於型號DF02P036F22A1之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
DF02C050A11
DF02D014A11
DF02D020A11
DF02P036G28A1
DF02P050F22A1
DF02P050G28A1
型號數量折扣標準
出貨日
芯數 用途 容許電流
(A)
容許電壓
(V)
電線連接方法 類型 連結器型 特長 絕緣體材料 連接器接觸部加工 特別說明事項 外罩型態 鎖定型態 對應電纜線 適用外罩
(芯用)
對應電線
(AWG)
適合外皮外徑
(mm)
適用加工尺寸(參考)
(mm)
備註
4天~ 50其他---單壓型外罩閂扣鎖定式---直短型(不可使用焊接插頭)鎖緊彈簧標準-----
4天~ 14其他---單壓型外罩閂扣鎖定式---直長型鎖緊彈簧標準-----
4天~ 20其他---單壓型外罩閂扣鎖定式---直長型鎖緊彈簧標準-----
4天~ 36電纜線連接0.5AC250壓接壓接結線型插頭單體-6-6NY鍍金-----28φ0.51~0.64-容許電流為,1支的額定電流值。容許電壓為,額定電壓值。
4天~ 50電纜線連接0.5AC250焊接焊接結線型插頭單體-6-6NY鍍金插頭單體的焊接結線類型,不包含護蓋。----22~30φ1.1以下-容許電流為,1支的額定電流值。容許電壓為,額定電壓值。
4天~ 50電纜線連接0.5AC250壓接壓接結線型插頭單體-6-6NY鍍金-----28φ0.51~0.64-容許電流為,1支的額定電流值。容許電壓為,額定電壓值。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767