(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
對應半線間距(1.27mm)的介面連結器。
【特長】
・本產品因使用樹脂作為外罩材料而實現輕量化。
・因鍍鎳而具有屏蔽效果,充分考量EMI對策。
・藉由採用單壓鎖定方式,具有優異操作性。
<插座>
・單壓鎖定與螺絲鎖定的兼用規格。
・構造以護蓋覆蓋端子,可防止因異物附著造成短路。
・藉由與外殼一體化的鉤提高彎曲強度。
<插頭>
・外罩是作業性良好的二體式構造,採用修復性優良的閂扣鎖定式。
・備有結線作業省力化的壓接型。(可對應AWG#28、#30)
・因合理化螺絲鎖緊等電子配線加工的構造,實現縮短作業時間。
【用途】
・最適合用於FA設備、半導體製造裝置、通訊設備、測量設備、播放設備等。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
規格 | 規定 |
---|---|
額定電流 | 0.5A/1個 |
額定電壓 | AC250Vr.m.s |
接觸電阻 | 35mΩ以下(初期) 變化±25mΩ以下(試驗後) |
絕緣電阻 | 連結器單體 100mΩ以上(初期) 10mΩ以上(試驗後) |
耐電壓 | 連結器單體 AC500Vr.m.s(初期) AC300Vr.m.s(測試後) |
使用溫度範圍 | -20℃~+80℃ |
產品 | 零件 | 材料/表面加工 | |
---|---|---|---|
插座 | 絕緣體 | 9TNY | |
定位器 | 9TNY | ||
板 | 鋼/鍍鎳 | ||
外殼 | 鋼/鍍錫 | ||
螺母 | 黃銅/鍍鎳 | ||
連接器 | 銅合金/接點部鍍金 | ||
插頭 | 插頭單體 | 絕緣體 | 6-6NY |
連接器 | 銅合金/接點部鍍金 | ||
外殼 | 鋼/鍍鎳 | ||
蓋板(註1) | PBT | ||
外罩 | 外罩A | ABS/鍍鎳 | |
外罩B | ABS/鍍鎳 | ||
鎖緊彈簧 | 不鏽鋼 | ||
螺母 | 鋼/鍍鎳 | ||
止動螺絲 | 鋼/鍍鎳 | ||
夾鉗板 | 夾鉗板 | 鋼/鍍鎳 |
(註1)插頭單體的焊接結線類型,不包含蓋板。
尺寸圖
芯數 | 型號 | 圖號 | A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | DF02R014NA3 | SJ116104 | 12.64 | 19.5 | 9.6 | 7.62 | 23.64 | 29.5 | 19.9 | 23.64 |
20 | DF02R020NA3 | SJ116105 | 16.45 | 23.4 | 13.4 | 11.43 | 27.45 | 33.4 | 23.8 | 27.45 |
26 | DF02R026NA3 | SJ116111 | 20.26 | 27.2 | 17.2 | 15.24 | 31.26 | 37.2 | 27.6 | 31.26 |
36 | DF02R036NA3 | SJ116106 | 26.61 | 33.5 | 23.6 | 21.59 | 37.61 | 43.5 | 33.9 | 37.61 |
50 | DF02R050NA3 | SJ116112 | 35.5 | 42.4 | 32.5 | 30.48 | 46.5 | 52.4 | 42.8 | 46.5 |
尺寸圖1
尺寸圖2
芯數 | 型號 | 圖號 | A | B |
---|---|---|---|---|
14 | DF02P014F22A1 | SJ114740 | 7.62 | 12.84 |
20 | DF02P020F22A1 | SJ114741 | 11.43 | 16.65 |
26 | DF02P026F22A1 | SJ114250 | 15.24 | 20.46 |
36 | DF02P036F22A1 | SJ114035 | 21.59 | 26.81 |
50 | DF02P050F22A1 | SJ114251 | 30.48 | 35.7 |
尺寸圖1
尺寸圖2
尺寸圖3
適用電線 | 芯數 | 型號 | 圖號 | A | B |
---|---|---|---|---|---|
AWG#28用 | 14 | DF02P014G28A1 | SJ114156 | 7.62 | 12.84 |
20 | DF02P020G28A1 | SJ114157 | 11.43 | 16.65 | |
26 | DF02P026G28A1 | SJ114034 | 15.24 | 20.46 | |
36 | DF02P036G28A1 | SJ114158 | 21.59 | 26.81 | |
50 | DF02P050G28A1 | SJ114159 | 30.48 | 35.7 | |
68 | DF02P068G28A1 | SJ114240 | 41.91 | 47.13 | |
AWG#30用 | 14 | DF02P014G30A1 | SJ114032 | 7.62 | 12.84 |
50 | DF02P050G30A1 | SJ114033 | 30.48 | 35.7 |
尺寸圖(直短型・直長型)
尺寸圖(直長型/對應粗線)
型態 | 芯數 | 型號 | 圖號 | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直短型 | 14 | DF02C014A11 | SJ114040 | 25.8 | 32 | 19.9 | 9.0 | 9.1 |
26 | DF02C026A11 | SJ114041 | 33.5 | 32 | 24.8 | 9.5 | 9.1 | |
36 | DF02C036A11 | SJ114245 | 39.8 | 32 | 31.1 | 10.0 | 9.1 | |
50 | DF02C050A11 | SJ114042 | 48.7 | 32 | 40.0 | 11.5 | 9.15 | |
68 | DF02C068A11 | SJ114247 | 60.1 | 32 | 51.4 | 12.0 | 9.15 | |
直長型 | 14 | DF02D014A11 | SJ114742 | 25.8 | 39 | 19.9 | 10.0 | 9.1 |
20 | DF02D020A11 | SJ114243 | 29.7 | 39 | 22.0 | 11.0 | 9.1 | |
26 | DF02D026A11 | SJ114252 | 33.5 | 39 | 24.8 | 11.0 | 9.1 | |
50 | DF02D050A11 | SJ114254 | 48.7 | 39 | 40.0 | 11.5 | 9.15 | |
直長型/對應粗線 | 26 | DF02D026A21 | SJ114160 | 33.5 | 39 | 24.8 | 11.0 | 12.0 |
50 | DF02D050A21 | SJ114162 | 48.7 | 39 | 40.0 | 11.5 | 12.4 |
尺寸圖(彎角長型)
尺寸圖(彎角長型/對應粗線)
尺寸圖(直長型螺絲鎖緊型)
型態 | 芯數 | 型號 | 圖號 |
---|---|---|---|
彎角長型 | 36 | DF02F036A11 | SJ114043 |
彎角長型/對應粗線 | 36 | DF02F036A21 | SJ114161 |
直長型 螺絲鎖緊 | 36 | DF02D036B11 | SJ115090 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 芯數 | 用途 | 容許電流 (A) | 容許電壓 (V) | 電線連接方法 | 類型 | 連結器型 | 特長 | 絕緣體材料 | 連接器接觸部加工 | 特別說明事項 | 外罩型態 | 鎖定型態 | 對應電纜線 | 適用外罩 (芯用) | 對應電線 (AWG) | 適合外皮外徑 (mm) | 適用加工尺寸(參考) (mm) | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 14 | 其他 | - | - | - | 單壓型 | 外罩 | 閂扣鎖定式 | - | - | - | 直短型(不可使用焊接插頭) | 鎖緊彈簧 | 標準 | - | - | - | - | - | ||
4天~ | 26 | 其他 | - | - | - | 單壓型 | 外罩 | 閂扣鎖定式 | - | - | - | 直短型(不可使用焊接插頭) | 鎖緊彈簧 | 標準 | - | - | - | - | - | ||
4天~ | 36 | 其他 | - | - | - | 單壓型 | 外罩 | 閂扣鎖定式 | - | - | - | 直短型(不可使用焊接插頭) | 鎖緊彈簧 | 標準 | - | - | - | - | - | ||
4天~ | 50 | 其他 | - | - | - | 單壓型 | 外罩 | 閂扣鎖定式 | - | - | - | 直短型(不可使用焊接插頭) | 鎖緊彈簧 | 標準 | - | - | - | - | - | ||
4天~ | 14 | 其他 | - | - | - | 單壓型 | 外罩 | 閂扣鎖定式 | - | - | - | 直長型 | 鎖緊彈簧 | 標準 | - | - | - | - | - | ||
4天~ | 20 | 其他 | - | - | - | 單壓型 | 外罩 | 閂扣鎖定式 | - | - | - | 直長型 | 鎖緊彈簧 | 標準 | - | - | - | - | - | ||
4天~ | 26 | 其他 | - | - | - | 單壓型 | 外罩 | 閂扣鎖定式 | - | - | - | 直長型 | 鎖緊彈簧 | 標準 | - | - | - | - | - | ||
4天~ | 26 | 其他 | - | - | - | 單壓型 | 外罩 | 閂扣鎖定式 | - | - | - | 直長型 | 鎖緊彈簧 | 對應粗線 | - | - | - | - | - | ||
4天~ | 50 | 其他 | - | - | - | 單壓型 | 外罩 | 閂扣鎖定式 | - | - | - | 直長型 | 鎖緊彈簧 | 標準 | - | - | - | - | - | ||
4天~ | 36 | 其他 | - | - | - | 單壓型 | 外罩 | 閂扣鎖定式 | - | - | - | 彎角長型 | 鎖緊彈簧 | 標準 | - | - | - | - | - | ||
4天~ | - | 電纜線連接 | - | - | - | - | 夾鉗板 | - | - | - | - | - | - | - | 14 ~ 26 | - | - | φ7.5~8.0 | - | ||
4天~ | - | 電纜線連接 | - | - | - | - | 夾鉗板 | - | - | - | - | - | - | - | 14 ~ 26 | - | - | φ7.0~7.5 | - | ||
4天~ | - | 電纜線連接 | - | - | - | - | 夾鉗板 | - | - | - | - | - | - | - | 36 ~ 68 | - | - | - | - | ||
4天~ | - | 電纜線連接 | - | - | - | - | 夾鉗板 | - | - | - | - | - | - | - | 36 ~ 68 | - | - | φ6.0~6.5 | - | ||
4天~ | - | 電纜線連接 | - | - | - | - | 夾鉗板 | - | - | - | - | - | - | - | 14 ~ 26 | - | - | φ6.5~7.0 | - | ||
4天~ | - | 電纜線連接 | - | - | - | - | 夾鉗板 | - | - | - | - | - | - | - | 36 ~ 68 | - | - | φ8.0~8.5 | - | ||
4天~ | - | 電纜線連接 | - | - | - | - | 夾鉗板 | - | - | - | - | - | - | - | 36 ~ 68 | - | - | φ9.0~9.5 | - | ||
4天~ | - | 電纜線連接 | - | - | - | - | 夾鉗板 | - | - | - | - | - | - | - | 36 ~ 68 | - | - | φ10.0~10.5 | - | ||
4天~ | - | 電纜線連接 | - | - | - | - | 夾鉗板 | - | - | - | - | - | - | - | 36 ~ 68 | - | - | - | - | ||
4天~ | - | 電纜線連接 | - | - | - | - | 夾鉗板 | - | - | - | - | - | - | - | 14 ~ 26 | - | - | φ8.5~9.0 | - | ||
4天~ | - | 電纜線連接 | - | - | - | - | 夾鉗板 | - | - | - | - | - | - | - | 14 ~ 26 | - | - | - | - | ||
4天~ | 14 | 電纜線連接 | 0.5 | AC250 | 焊接 | 焊接結線型 | 插頭單體 | - | 6-6NY | 鍍金 | 插頭單體的焊接結線類型,不包含護蓋。 | - | - | - | - | 22~30 | φ1.1以下 | - | 容許電流為,1支的額定電流值。容許電壓為,額定電壓值。 | ||
4天~ | 14 | 電纜線連接 | 0.5 | AC250 | 壓接 | 壓接結線型 | 插頭單體 | - | 6-6NY | 鍍金 | - | - | - | - | - | 28 | φ0.51~0.64 | - | 容許電流為,1支的額定電流值。容許電壓為,額定電壓值。 | ||
4天~ | 14 | 電纜線連接 | 0.5 | AC250 | 壓接 | 壓接結線型 | 插頭單體 | - | 6-6NY | 鍍金 | - | - | - | - | - | 30 | φ0.51~0.64 | - | 容許電流為,1支的額定電流值。容許電壓為,額定電壓值。 | ||
4天~ | 20 | 電纜線連接 | 0.5 | AC250 | 焊接 | 焊接結線型 | 插頭單體 | - | 6-6NY | 鍍金 | 插頭單體的焊接結線類型,不包含護蓋。 | - | - | - | - | 22~30 | φ1.1以下 | - | 容許電流為,1支的額定電流值。容許電壓為,額定電壓值。 | ||
4天~ | 20 | 電纜線連接 | 0.5 | AC250 | 壓接 | 壓接結線型 | 插頭單體 | - | 6-6NY | 鍍金 | - | - | - | - | - | 28 | φ0.51~0.64 | - | 容許電流為,1支的額定電流值。容許電壓為,額定電壓值。 | ||
4天~ | 26 | 電纜線連接 | 0.5 | AC250 | 焊接 | 焊接結線型 | 插頭單體 | - | 6-6NY | 鍍金 | 插頭單體的焊接結線類型,不包含護蓋。 | - | - | - | - | 22~30 | φ1.1以下 | - | 容許電流為,1支的額定電流值。容許電壓為,額定電壓值。 | ||
4天~ | 26 | 電纜線連接 | 0.5 | AC250 | 壓接 | 壓接結線型 | 插頭單體 | - | 6-6NY | 鍍金 | - | - | - | - | - | 28 | φ0.51~0.64 | - | 容許電流為,1支的額定電流值。容許電壓為,額定電壓值。 | ||
4天~ | 36 | 電纜線連接 | 0.5 | AC250 | 焊接 | 焊接結線型 | 插頭單體 | - | 6-6NY | 鍍金 | 插頭單體的焊接結線類型,不包含護蓋。 | - | - | - | - | 22~30 | φ1.1以下 | - | 容許電流為,1支的額定電流值。容許電壓為,額定電壓值。 | ||
4天~ | 36 | 電纜線連接 | 0.5 | AC250 | 壓接 | 壓接結線型 | 插頭單體 | - | 6-6NY | 鍍金 | - | - | - | - | - | 28 | φ0.51~0.64 | - | 容許電流為,1支的額定電流值。容許電壓為,額定電壓值。 | ||
4天~ | 50 | 電纜線連接 | 0.5 | AC250 | 焊接 | 焊接結線型 | 插頭單體 | - | 6-6NY | 鍍金 | 插頭單體的焊接結線類型,不包含護蓋。 | - | - | - | - | 22~30 | φ1.1以下 | - | 容許電流為,1支的額定電流值。容許電壓為,額定電壓值。 | ||
4天~ | 50 | 電纜線連接 | 0.5 | AC250 | 壓接 | 壓接結線型 | 插頭單體 | - | 6-6NY | 鍍金 | - | - | - | - | - | 28 | φ0.51~0.64 | - | 容許電流為,1支的額定電流值。容許電壓為,額定電壓值。 | ||
4天~ | 50 | 電纜線連接 | 0.5 | AC250 | 壓接 | 壓接結線型 | 插頭單體 | - | 6-6NY | 鍍金 | - | - | - | - | - | 30 | φ0.51~0.64 | - | 容許電流為,1支的額定電流值。容許電壓為,額定電壓值。 |
Loading...
連結器形狀 | 方型 | 連結器系列開頭字母 | D・E・F | D・E・F | DF02 |
---|---|---|---|---|---|
適用針、連接器 | 公端(插頭) | 連接方向 | 直型 | 保護功能(耐環境性) | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策