(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

JL10系列(圓型防水連結器) (型號表)

CONNECTOR

JL10系列(圓型防水連結器)

取得TÜV的認證以對應歐洲安全規格的單壓鎖定嵌合方式產業設備型圓型連結器。
【特長】
・嵌合方式採用單壓卡扣鎖式,不易看見的位置、狹窄空間也能確實嵌合
・嵌合操作性優異,可提高嵌合作業(減輕螺絲鎖緊作業、不須管理扭矩)
・JL10插座為單壓/螺絲嵌合兼用
・JL10系列插座/插頭的嵌合位置有對準標誌(色相:白),可目視確認嵌合狀態
・直角型插頭的電纜線抽出方向以45°度角為單位,是可向8個方向任意抽出的低背・小型設計
・線夾鉗可與JL04V共用
・取得UL、TÜV認證品
・IP67防水、防塵性能,插座為單體防水構造
・耐振動性、耐油性優良的耐環境性能
【用途】
・JL10的插座與現有使用中的MS、JL04V、JA連結器具有互換性
・可減少更換等多餘的成本
・工具機、伺服馬達、機器人、半導體製造裝置、通訊設備、測量設備、播放設備

(i)請注意

  • 由於目前供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準
  • 日本航空電子的商品因需求增加,原材料與零件調達困難導致交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準
  • 商品圖為代表型號僅供參考,詳細規格請參考型錄。
  • 【相關商品推薦】
    附JL04連結器帶接頭電纜

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

JL10-6A22-22SE

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

單壓/螺絲嵌合兼用 圓型防水連結器

JL10系列為取得TÜV認證以對應歐洲安全規格的單壓鎖定嵌合方式、產業設備適用圓型連結器。單壓鎖定方式,嵌合操作優異,是有助於減輕嵌合作業的產品。此外,JL10插座為單壓/螺絲嵌合兼用連結器,與既有所使用MIL規格品MS連結器及螺絲嵌合方式插頭(JL04V、N/MS、JA)皆具有嵌合互換性。

手指扣面部

手指扣面部

一般規格

極數4, 9, 17, 19, 22, 37 極
配置
(連接器尺寸×數)
18-10 (#12*4)
20-4 (#12*4)
20-18 (#12*3, #16*6)
20-29 (#16*17)
22-14 (#16*19)
22-22 (#8*4)
24-11 (#8*3, #12*6)
28-11 (#12*4, #16*18)
28-21 (#16*37)
32-17 (#4*4)
額定電流
(1個連接器端子)
連接器尺寸
#16:13A以下
#12:23A以下
#8:46A以下
#4:80A以下
耐電壓AC 2000 V(1分鐘)
絕緣電阻1000 MΩ以上(施加DC 500V)
防水性能IP67
插拔壽命500次
型號
JL10-6A22-22SE
型號數量折扣標準
出貨日
適用針、連接器 用途 容許電流
(A)
電線連接方法 連接方向 連結器型 接點構成(連接器尺寸×極數) 適用電線尺寸
(mm2)
防水功能 外殼尺寸 端箍 修改編號 連接器類型 結合方式 備註 嵌合對象1 嵌合對象2 嵌合對象3 嵌合對象4 嵌合對象5 嵌合對象6 嵌合對象7 嵌合對象8 嵌合對象9
4天~ 母端電纜線連接46焊接直型直型插頭#8×410嵌合時防水22-插座(焊接型)單壓嵌合關於適用線夾鉗(另外販售品),請參閱型錄。JL10-2E22-22PE【板裝插座】--------

Loading...

  1. 1

基本資訊

連結器形狀 圓型 J・K・L JL10 芯數 4
容許電壓(V) AC500 保護功能(耐環境性) IP67 代表規格 UL / TUV
耐電壓(VACr.m.s. 1分鐘) 2000 嵌入裝置旋轉位置(度) 0 特徵 有保護電路連接
連接器接觸部加工 特別說明事項 容許電流為,1芯的額定電流值。容許電壓為,汙染度:2/過電壓範圍:標示Ⅱ的額定電壓值。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767