(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

YHK油壓軟管用保護軟管(耐候、耐熱、耐藥品性、阻燃)

YHK油壓軟管用保護軟管(耐候、耐熱、耐藥品性、阻燃)

尼龍素材的油壓軟管用保護套筒。
【特長】
・尼龍線編織、柔軟性優異的套筒。
・可作為產業用機械等液壓橡膠軟管用、油壓軟管保護蓋使用。
・編織孔徑細、無縫隙,因此可防止作動油破裂。
・耐候性、耐熱性、耐藥品性、阻燃性與耐久性、耐磨耗性皆優異。
【用途】
・作為重型機械、建築設備、產業機械等的液壓橡膠軟管用、油壓軟管保護蓋十分便利。

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,販售再開時期未定。訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

本產品特長

YHK油壓軟管用保護軟管(耐候、耐熱、耐藥品性、阻燃):相關圖像

產品圖像示意圖

YHK油壓軟管用保護軟管(耐候、耐熱、耐藥品性、阻燃):相關圖像

編織孔徑放大照片

規格

材質尼龍複絲
使用溫度範圍-60℃~125℃
熔點220±10℃
阻燃性相當於VW-1

尺寸

YHK油壓軟管用保護軟管(耐候、耐熱、耐藥品性、阻燃):相關圖像

尺寸圖

型號自然折徑寬度 W內徑壁厚 T
YHK-03030181.1
YHK-0353522
YHK-0404024
YHK-0454528
YHK-0505031
YHK-0606037
YHK-0707044
YHK-0808050
YHK-10010060
YHK-11511572

單位:mm
公差(±)2mm

開發秘辛

 

除保護建築機械油壓軟管之外,更試圖確保所有作業員安全的產品而進行研究的產品。

型號
YHK-030-5
YHK-030-10
YHK-030-20
YHK-040-5
YHK-040-10
YHK-050-5
YHK-050-10
YHK-050-20
YHK-060-5
YHK-060-10
YHK-060-20
YHK-070-5
YHK-070-10
YHK-070-20
YHK-080-5
YHK-080-10
YHK-080-20
YHK-100-5
YHK-100-10
YHK-100-20
YHK-145-5
YHK-145-10
YHK-145-20
型號數量折扣標準
出貨日
自然折徑
(mm)
全長
(m)
3天~ 305
3天~ 3010
6天~ 3020
3天~ 405
6天~ 4010
3天~ 505
6天~ 5010
3天~ 5020
6天~ 605
3天~ 6010
3天~ 6020
6天~ 705
6天~ 7010
3天~ 7020
6天~ 805
6天~ 8010
3天~ 8020
6天~ 1005
6天~ 10010
6天~ 10020
6天~ 1455
6天~ 14510
6天~ 14520
型號
型號數量折扣標準
出貨日
自然折徑
(mm)
全長
(m)

Loading...

  1. 1

基本資訊

形狀 軟管型 使用溫度(下限)(℃) -60 使用溫度(上限)(℃) 125
顏色 保護功能(耐環境性) 阻燃性 / 耐候性 / 耐藥品性 / 耐熱性 / 耐摩耗性 / 其他 材質 尼龍
顏色 特性 耐候性/耐熱性/耐藥品性/阻燃性/耐久性/耐磨耗性

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引