(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
雙軌道式的保護軟管。
【特長】
・TR軟管不用工具即可輕鬆開閉,因此可有效應用於長距離使用。
・此外,嵌合部的貼合密封性高,因此防塵、防滴性能皆十分優異。
・最適合用於無塵室。
・由於可利用剪刀裁切使用,嵌入也無需專用工具,可在現場立即使用。
・由於製造商因素,使用於捲繞包裝產品的紙管與緣頭固定用塑膠製蓋子暫時變更為金屬製蓋子。自2017年9月1日開始將依序變更。恢復為塑膠製品的時期尚未決定,確定後將於此頁面介紹通知。產品本體的規格無變更。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
產品圖像
特長
材質 | 添加聚酯類纖維PVC薄片 軌道部:PVC |
---|---|
規格 | 相當於UL94 V-0 |
使用溫度範圍 | -20~85℃ |
尺寸
單位:mm
型號 | D±3 | W±3 | 1捲(m) |
---|---|---|---|
TRX-20 | 20 | 77 | 25 |
TRX-25 | 25 | 84 | |
TRX-30 | 30 | 105 | |
TRX-40 | 40 | 137 | |
TRX-50 | 50 | 167 | |
TRX-60 | 60 | 204 | |
TRX-80 | 80 | 268 | |
TRX-110 | 110 | 358 |
收到希望有可使用於無塵室的保護軟管的意見而開發的產品。
只需嵌入軌道即可鎖緊,可輕鬆使用而大獲好評。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 內徑 (mm) | 全長 (m) |
---|---|---|---|---|
11天~ | 20 | 5 | ||
11天~ | 20 | 10 | ||
11天~ | 20 | 25 | ||
11天~ | 25 | 5 | ||
11天~ | 25 | 10 | ||
11天~ | 25 | 25 | ||
11天~ | 30 | 5 | ||
11天~ | 30 | 10 | ||
11天~ | 30 | 25 | ||
6天~ | 40 | 5 | ||
11天~ | 40 | 10 | ||
11天~ | 40 | 25 | ||
11天~ | 50 | 5 | ||
11天~ | 50 | 10 | ||
11天~ | 50 | 25 | ||
11天~ | 60 | 5 | ||
11天~ | 60 | 10 | ||
11天~ | 60 | 25 | ||
11天~ | 80 | 5 | ||
11天~ | 80 | 10 | ||
11天~ | 80 | 25 | ||
11天~ | 110 | 5 | ||
11天~ | 110 | 10 | ||
11天~ | 110 | 25 |
Loading...
固定方式 | 雙軌道 | 對應屏蔽 | 無 | 用途、特殊功能 | 無塵室 |
---|---|---|---|---|---|
顏色 | 黑 | 使用工具 | 無 | 薄片部材質 | 添加聚酯類纖維PVC |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策