(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

熱收縮軟管 SETC系列(無鹵素)【包裝數為10】

HEAT-SHRINKABLE TUBE

熱收縮軟管 SETC系列(無鹵素)

低煙、無鹵素的阻燃熱收縮軟管。
【特長】
・最適合標識的熱收縮軟管。刻印中不會扭轉,安裝時也不會脫落,容易定位。
・由於原本軟管的表面未刻印,因此刻印清晰可見,不易消失。
・阻燃性、絕緣性、柔軟性皆優異的低溫收縮軟管。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

SETC-2.0-1

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
SETC-2.0-1
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日

包裝數為10

4天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

內徑(收縮前)(mm) 2 厚壁(收縮後)(mm) 0.44 收縮率 2:1~未滿3:1
材質 聚烯烴 顏色 阻燃性
接著劑 軟管長度(mm) 1000 代表規格 UL
特長 車輛燃燒測試

熱收縮軟管 SETC系列(無鹵素)的型號SETC-2.0-1頁面。
記載關於型號SETC-2.0-1之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767