(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

母線用 厚壁高壓電用 熱收縮軟管 HOS

母線用 厚壁高壓電用 熱收縮軟管 HOS

無鹵素、絕緣性母線用熱收縮軟管。
【特長】
・厚壁的母線軟管。
・實施特殊交聯處理的無鹵素聚烯烴製。
・具有高耐磨損性、耐電弧性。
・可使用於強化電流開關裝置或變電所母線的絕緣特性。
【用途】
・亦可用於製造卡車及船舶用設備的配線保護。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

本產品特長

產品圖像

產品圖像

  • 高電壓用熱收縮軟管(收縮後壁厚2mm型)。
  • 實施特殊交聯處理的無鹵素聚烯烴製。
  • 此熱收縮軟管具有高耐磨損性、耐電弧性。
  • 最低完全收縮溫度:120度。
  • 使用溫度範圍:-40~+125度。
  • 規格:鐵路車輛用材料燃燒測試 合格。

規格

特性試驗方法特性值
拉伸強度ASTM D 2671>14Mpa
伸展度ASTM D 2671≧800%
因熱造成劣化後的拉伸強度158℃ 168小時≧10MPa
因熱造成劣化後的伸展度>200%
低溫繞曲性ASTM D 2671無龜裂
-40℃ 4小時
燃燒性ISO 4589≧25
絕緣強度IEC 243≧18kV/mm
耐磨損性ASTM D 2303合格
3.75kV、1小時
體積電阻IEC 93≧10的14次方Ω.cm
吸水性ISO 62<0.5%
23℃ 14天
誘電率IEC 250≦3.5%

上述資料為測定值,非保證值。

尺寸

尺寸圖(※ 請注意,D為筒狀的內徑標示,非折徑。)

尺寸圖(※ 請注意,D為筒狀的內徑標示,非折徑。)

型號收縮前收縮後適用母線尺寸
內徑D內徑D1壁厚T1P×厚(mm)
HOS-303017.8235×4
HOS-404022.2240×5
HOS-505028.7250×5
HOS-757536.9275×8
HOS-10010043.52100×10

開發秘辛

 

為可對應高電壓用母線而開發的厚壁型收縮軟管。為了可對應多種母線,也考量到製造尺寸範圍。

型號
HOS-25
HOS-30
HOS-40
HOS-50
HOS-75
HOS-100
型號數量折扣標準
出貨日
內徑(收縮前)
(mm)
4天~ 25
4天~ 30
4天~ 40
4天~ 50
4天~ 75
4天~ 100

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

厚壁(收縮後)(mm) 2 收縮率 2:1~未滿3:1 材質 聚烯烴
顏色 阻燃性 接著劑
軟管長度(mm) 2000 特長 車輛燃燒測試

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767