(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

HOL軟管 高電壓用熱收縮軟管(厚壁型)

HOL軟管 高電壓用熱收縮軟管(厚壁型)

無鹵素、絕緣性母線用熱收縮軟管。
【特長】
・厚壁的母線軟管。
・實施特殊交聯處理的無鹵素聚烯烴製。
・具有高耐磨損性、耐電弧性。
・可使用於強化電流開關裝置或變電所母線的絕緣特性。
【用途】
・製造卡車及建設水庫時也可使用。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

DENKA塑膠軟管 規格

  • 有高耐磨損性、耐電弧性。
  • 可使用於強化電流開關裝置或變電所母線的絕緣特性的軟管。
  • 使用熱風槍收縮熱收縮軟管。
  • ※ 因製造過程因素,產品可能有接縫。

熱收縮軟管、HOL軟管 規格

材質交聯聚烯烴
收縮溫度110℃
使用溫度範圍-40℃~120℃
收縮率2.5:1
標準顏色

熱收縮軟管、HOL軟管 技術資料

特性試驗方法特性值
拉伸強度ASTM D 2671>12 Mpa
伸展度ASTM D 2671≧500%
往軸方向的收縮UL 2240~-10%
因熱造成劣化後的拉伸強度158℃, 168hrs.>10Mpa
因熱造成劣化後的伸展度>250%
耐磨損性ASTM D 2303/
3.75kV, 1hr.
Pass
燃燒性ISO 4589≧25
絕緣強度IEC 243≧18kV/mm
誘電率IEC 250≦3.0
體積電阻IEC 93≧10的13次方Ω.cm
低溫彎曲測試ASTM D 2671/
-40℃,4hrs.
無破壞
吸水性ISO 62/23℃, 14days<0.5%
  • ※上述值為測定值,非保證值。

熱收縮軟管、HOL軟管 尺寸

產品示意圖

產品示意圖

型號收縮前收縮後適用母線尺寸包裝單位
內徑D內徑D1壁厚T1P×厚(mm)(捲繞/m)
HOL-303012335×430
HOL-40401640×5
HOL-50502050×515
HOL-65652565×8
HOL-75753075×8
HOL-10010040100×10

單位:mm

開發秘辛

 

為可對應高電壓用母線而開發的厚壁型收縮軟管。為了可對應多種母線,也考量到製造尺寸範圍。

型號
HOL-30-1
HOL-30-10
HOL-30-30
HOL-50-1
HOL-50-10
HOL-50-15
HOL-65-1
HOL-65-10
HOL-65-15
HOL-75-1
HOL-75-10
HOL-75-15
HOL-100-1
HOL-100-10
HOL-100-15
型號數量折扣標準
出貨日
內徑(收縮前)
(mm)
軟管長度
(mm)
7天~ 301000
7天~ 3010000
7天~ 3030000
7天~ 501000
7天~ 5010000
7天~ 5015000
4天~ 651000
7天~ 6510000
7天~ 6515000
7天~ 751000
7天~ 7510000
7天~ 7515000
7天~ 1001000
7天~ 10010000
7天~ 10015000

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

厚壁(收縮後)(mm) 3 收縮率 2:1~未滿3:1 材質 聚烯烴
顏色 阻燃性 接著劑

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767