(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
用於令人困擾的附連結器電纜線之固定及防水處理。
【特長】
・使用獨特的構造與保護構造適用IP67可防止水與粉塵浸入。
・耐油性型。
【用途】
・附連結器電纜線(D-sub、圓柱形插頭、USB、3P插座等)夾鉗及防水處理用。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
OA-WH22-06/13
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
產品圖像
型式 | 適用 連結器 外徑 | 本體 重量 |
---|---|---|
![]() 黑 | ||
OA-WH16-06/10 | φ21 | 約23g |
OA-WH22-06/13 | φ28 | 約42g |
OA-WH36-06/13 | φ42 | 約68g |
1. 請勿於陽光直射的場所中使用。
2. 請於油分飛濺的環境使用。
1.請勿於含有油氣的環境中使用。
1.將連結器穿過安裝孔。
2.將接頭A、B互相嵌合。(互相嵌合有困難時,請使用老虎鉗等工具。)
3.嵌合至聽到咔嚓聲為止。
4. 將鎖緊螺母穿過電線並固定接頭。
5.將鎖緊蓋A、B沿著電線組合。
6.將鎖緊蓋擰緊並固定電線。
步驟1
步驟2
步驟3
注意
尺寸圖(OA-WH16-06/10)
尺寸圖(OA-WH22-06/13)
尺寸圖(OA-WH36-06/13)
連結器一體型的電纜線在拉進控制箱等時,可能因連結器的尺寸而無法使用以往的線接頭,而
改為使用索環等,但是無法具有防水、防塵、拉伸等性能。
線接頭為分離式構造,並為了具有防水、防塵構造而將橡膠設計為特殊形狀,實現與線接頭相同的性能。
材質(本體部) | 尼龍66(UL94V-2) | 使用溫度範圍(℃) | -25~80℃ | 顏色 | 黑 |
---|---|---|---|---|---|
孔數(本) | 1 |
CAPCON OA-WH系列 分離式的型號OA-WH22-06/13頁面。
記載關於型號OA-WH22-06/13之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
OA-WH16-06/10 |
OA-WH36-06/13 |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 形狀 | 使用電纜外徑 | 螺絲規格 | 材質 | 顏色 | 保護功能(耐環境性) | 種類 | 螺絲尺寸 | 適用電線徑 (mm) | 安裝螺絲 | 安裝孔徑 (mm) | 適用板厚 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | CAPCON型 | Φ6~10mm | CTG螺絲 | 樹脂 | 黑 | 耐油性 | 電線固定頭 | CTG16 | φ6-10 | CTG16 | φ21 | 4mm以下 | |||
包裝數為5 | 5天~ | - | - | - | - | - | - | - | - | φ6-13 | CTG36 | φ42 | 7.5mm以下 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策