(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
可安裝至支柱的軸臂。
也對應液晶電視的安裝。
【特長】
・也可安裝在φ40~60mm的圓管與40×40~50×50mm的方管。
・符合VESA規格,可安裝配備75×75mm及100×100mm安裝孔的液晶顯螢幕。
・螢幕安裝部為360°旋轉,因此也可安裝至水平安裝的管子上。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
CR-LA354
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
特長1
特長2
方管安裝範例
顯示器(21吋)安裝範例
支柱直徑40~60mm
上下可動(180度)
左右可動(180度)
前視圖
背面圖
尺寸圖
耐負載10kg。
尺寸 | W120×D183~203×H115mm |
---|---|
重量 | 1.3 kg |
材質 | 鋼 |
耐負載 | 10 kg |
附屬品 | 螢幕固定用螺絲(M4×12) |
可動範圍 | 畫面旋轉(迴轉)/360° 畫面左右(平移)/180° 畫面上下(傾斜)/180° |
VESA規格 由VIDEO ELECTRONICS STANDARDS ASSOCIATION此推動電腦繪圖相關標準化的團體所規定的液晶螢幕與安裝臂的規格。 螢幕安裝部為75×75mm或100×100mm之標準規格。 |
顯示器(21吋)安裝範例
支柱直徑(40~60mm)
上下可動(180度)
安裝範例1
安裝範例2
前視圖
背面圖
尺寸圖
耐負載8kg。
水平多關節型,顯示器可以面向任意方向。
軸臂下附線夾鉗。
尺寸 | W120×D490~510×H115mm |
---|---|
重量 | 2.2 kg |
材質 | 鋼 |
耐負載 | 8 kg |
附屬品 | 螢幕固定用螺絲(M4×12) |
可動範圍 | 畫面旋轉(迴轉)/360° 左右(擺動)/180° 畫面左右(平移)/180° 畫面上下(傾斜)/180° |
VESA規格 由VIDEO ELECTRONICS STANDARDS ASSOCIATION此推動電腦繪圖相關標準化的團體所規定的液晶螢幕與安裝臂的規格。 螢幕安裝部為75×75mm或100×100mm之標準規格。 |
安裝方法軸臂(本體) | 管式固定(φ可變) | 安裝方法(顯示器) | VESA75/100 | 耐負載(Kg) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
軸臂可動方向 | 固定 | 懸吊、旋轉 | 有 | 分類 | 對應支柱徑40~60mm、100x100mm長型 |
角度調整(彎角)功能 | × | 畫面旋轉功能 | ○ | 垂直功能 | × |
左右擺動功能 | ○ | 畫面左右分割功能 | ○ | 畫面上下傾斜功能 | ○ |
特長 | 符合VESA規格,可安裝擁有75×75mm及100×100mm安裝孔的液晶螢幕。 |
支柱安裝 液晶螢幕軸臂 CR-LA353・354的型號CR-LA354頁面。
記載關於型號CR-LA354之規格、尺寸、型式情報。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策