(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

L型序列ATA3電纜線 TK-SATA3

L型序列ATA3電纜線 TK-SATA3

最適合對硬碟背面配線之序列ATA3電纜線。
【特長】
・對於HDD背面配線機殼很方便的單側向右、單側向左L型。
・為了用於主機板L型連結器與前側安裝槽間距狹小的機殼,主機板側也是向右的L型。
・對應序列ATA3規格。
・對應序列ATA6.0Gb/s。
【用途】
・最適合序列ATA連結器周圍狹小時、裝置底側狹小時。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

詳情

L型序列ATA3電纜線 TK-SATA3:相關圖像

使用示意圖

L型序列ATA3電纜線 TK-SATA3:相關圖像

理論值

L型序列ATA3電纜線 TK-SATA3:相關圖像

左右L型序列ATA3電纜線示意圖1

L型序列ATA3電纜線 TK-SATA3:相關圖像

左右L型序列ATA3電纜線示意圖2

L型序列ATA3電纜線 TK-SATA3:相關圖像

左右L型序列ATA3電纜線示意圖3

L型序列ATA3電纜線 TK-SATA3:相關圖像

右右L型序列ATA3電纜線示意圖1

L型序列ATA3電纜線 TK-SATA3:相關圖像

右右L型序列ATA3電纜線示意圖2

L型序列ATA3電纜線 TK-SATA3:相關圖像

右右L型序列ATA3電纜線示意圖3

TK-SATA3-03MH

L型序列ATA3電纜線 TK-SATA3:相關圖像

使用範例(TK-SATA3-03MH)

L型序列ATA3電纜線 TK-SATA3:相關圖像

包裝(TK-SATA3-03MH)

規格

電纜線長度0.3m 
連結器SATA連結器 7pin母端(右L型)-SATA連結器 7pin母端(左L型)
線材粗細26AWG

TK-SATA3-03MM

L型序列ATA3電纜線 TK-SATA3:相關圖像

使用範例(TK-SATA3-03MM)

L型序列ATA3電纜線 TK-SATA3:相關圖像

包裝(TK-SATA3-03MM)

電纜線長度0.3m 
連結器SATA連結器 7pin母端(右L型)-SATA連結器 7pin母端(右L型)
線材粗細26AWG

TK-SATA3-05MH

L型序列ATA3電纜線 TK-SATA3:相關圖像

使用範例(TK-SATA3-05MH)

L型序列ATA3電纜線 TK-SATA3:相關圖像

包裝(TK-SATA3-05MH)

規格

電纜線長度0.5m 
連結器SATA連結器 7pin母端(右L型)-SATA連結器 7pin母端(左L型)
線材粗細26AWG

TK-SATA3-05MM

L型序列ATA3電纜線 TK-SATA3:相關圖像

使用範例(TK-SATA3-05MM)

L型序列ATA3電纜線 TK-SATA3:相關圖像

包裝(TK-SATA3-05MM)

電纜線長度0.5m 
連結器SATA連結器 7pin母端(右L型)-SATA連結器 7pin母端(右L型)
線材粗細26AWG
型號
TK-SATA3-03MH
TK-SATA3-03MM
TK-SATA3-05MH
型號數量折扣標準
出貨日
連結器方向(對電纜線) 電纜線長度
(m)
4天~ 右L型-左L型0.3
4天~ 右L型-右L型0.3
4天~ 右L型-左L型0.5

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 通訊電纜 通訊規格 SATA 特長 連結器規格:SATA連結器 7pin母端-SATA連結器 7pin母端。對應SATA3規格。線材:26AWG

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767