(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/7/28 9:00 ~ 7/29 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

序列ATA電源4分支電纜線 TK-PWSATA8N、TK-PWSATA9N

序列ATA電源4分支電纜線 TK-PWSATA8N、TK-PWSATA9N

最適合RAID使用者之序列ATA電源連結器增設電纜線。
【特長】
・可將序列ATA用電源連結器(公端)分支成4條序列ATA用內部電源連結器(母端)之電纜線(TK-PWSATA9N)
・可將4pin(大)電源連結器(公端)分支成4條序列ATA的內部電源連結器(母端)之電纜線(TK-PWSATA8N)

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

TK-PWSATA8N的特長

外觀

外觀

使用範例

使用範例

包裝圖

包裝圖

規格

連結器4pin(大)連結器→序列ATA用電源連結器×4
電纜線長度約60cm、約45cm(左右長度不同)
60cm/4pin(大)←約50cm→序列ATA(1)←約10cm→序列ATA(2)
45cm/4pin(大)←約35cm→序列ATA(1)←約10cm→序列ATA(2)

TK-PWSATA9N的特長

外觀

外觀

使用範例

使用範例

包裝圖

包裝圖

規格

連結器序列ATA→序列ATA×4
電纜線長度約60cm、約45cm(左右長度不同)
60cm/序列ATA(公端)←約50cm→序列ATA(1)←約10cm→序列ATA(2)
45cm/序列ATA(公端)←約35cm→序列ATA(1)←約10cm→序列ATA(2)
型號
TK-PWSATA8N
TK-PWSATA9N
型號數量折扣標準
出貨日
分類 特長
4天~ 4pin(大)連結器→序列ATA用電源連結器×4分支電纜線長度:60cm/4pin(大)←約50cm→序列ATA(1)←約10cm→序列ATA(2)、45cm/4pin(大)←約35cm→序列ATA(1)←約10cm→序列ATA(2)
4天~ 序列ATA→序列ATA×4分支60cm/序列ATA(公端)←約50cm→序列ATA(1)←約10cm→序列ATA(2)、45cm/序列ATA(公端)←約35cm→序列ATA(1)←約10cm→序列ATA(2)

Loading...

  1. 1
 

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767