(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

濕紙巾(液晶用)

PC DISPLAY OPTION/ACCESSORIES

濕紙巾(液晶用)

不留擦拭痕跡,是最適合清潔液晶畫面與螢幕的濕紙巾。
【特長】
・使用超極細纖維不織布,可發揮強力的擦淨性能。
・迅速去除附著在液晶畫面上的指紋與油膜。
・完成後非常乾淨,幾乎不殘留擦拭痕跡。
・對手指經常碰觸的智慧型手機或平板電腦進行除菌,保持衛生。
・具有防靜電效果。

(i)請注意

  • 【販賣終了通知】
    本系列商品庫存售罄即停止販售,無代替品。造成不便敬請見諒。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

CD-WT4KL

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

濕紙巾(液晶用)

使用範例1

使用範例1

使用範例2

使用範例2

使用範例3

使用範例3

 
CD-WT4KL(150張)

CD-WT4KL(150張)

  • 尺寸:本體/直徑105×H170mm
  • 尺寸:紙巾/130×130mm
 
迅速去除指紋與油膜

迅速去除指紋與油膜

保持電腦、手機等液晶螢幕的清潔

保持電腦、手機等液晶螢幕的清潔

透過超極細的纖維纏取髒污

透過超極細的纖維纏取髒污

不留擦拭痕跡,擦拭後清潔亮麗

不留擦拭痕跡,擦拭後清潔亮麗

規格

內容量CD-WT4KL:150張
尺寸CD-WT4KL:本體/直徑105×H170mm、紙巾/130×130mm
素材壓克力類超極細纖維不織布
成分界面活性劑、精製水、防腐劑、酒精

對應機種

已確認對應狀況已確認的設備
・iPhone 7
・iPhone 7 plus
型號
CD-WT4KL
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

類別 顯示器配件 內容量(片) 150 特長 使用超極細纖維不織布。發揮強力的擦拭性能。防靜電效果
素材 壓克力系超極細纖維不織布。 規格 界面活性劑、精製水、防腐劑、酒精 尺寸(WxDxH)(mm) φ105x170

濕紙巾(液晶用)的型號CD-WT4KL頁面。
記載關於型號CD-WT4KL之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767