(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
附HDD複製功能的轉換線。
【特長】
・最多可同時連接、使用2台HDD(SSD)。
・對應USB 3.0,可高速進行資料傳輸。
・對應最大容量至3TB。
・附指示器,傳輸量也一目了然。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
SATA-USB 3.0轉換線
連接範例
SATA-USB 3.0轉換線外觀
介面 | USB側/符合USB Ver.3.0(USB Ver.2.0相容昇級版) HDD側/序列ATA |
---|---|
尺寸 | W67×D40×H15mm(僅本體) |
重量 | 約70g(僅本體) |
USB電纜線長度 | 約0.8m |
附屬品 | AC轉接器×1、使用說明書×1 |
注意事項 ※AC轉接器連接本體時,金屬端子無法插入到最底部,會露出5mm左右,但不會有安全上的問題。 ※作為USB 3.0設備使用時,必須是搭載對應USB 3.0的主控制器轉接器或連接埠的機種。 ※本產品未附硬碟。 ※依使用的機種有可能無法對應。 ※安裝在本產品之硬碟,無論任何原因,均不能保證其內部資料及硬碟本體。 ※由於產品性質,無法保證可在所有環境、組合狀態下運作。 |
對應機種 | 搭載Windows (DOS/V)電腦 ※配備USB連接埠(A連結器),有1個以上的空位。 ※連接對應USB 2.0的USB連接埠時,只對應USB 2.0的傳輸速度。 |
---|---|
對應OS | Windows 10、8.1、8(64bit/32bit)、7(64bit/32bit)、Vista、XP |
對應硬碟 | 序列ATA介面的內建型2.5英吋硬碟及3.5英吋硬碟 序列ATA介面的內建型SSD 序列ATA介面的內建型光碟機 |
對應最大容量 | 3TB |
已確認對應狀況 | 已確認OS ・Windows(R) 10 ・Windows(R) 8 (RP x64) ・Windows(R) 8.1 |
---|
附HDD複製功能的SATA-USB 3.0轉換線的外觀
對應USB 3.0,可高速傳輸資料
連結器形狀
介面 | USB側/符合USB Ver.3.0(USB Ver.2.0相容昇級版) HDD(SSD)側/序列ATA |
---|---|
尺寸 | W55×D78×H15mm(突起部除外) |
重量 | 86g(僅本體) |
USB電纜線長度 | 約1m |
附屬品 | AC轉接器×1、使用說明書×1 |
使用晶片 | PROLIFIC製/PL2773 |
注意 ※作為USB 3.0設備使用時,必須是搭載對應USB 3.0的主控制器轉接器或連接埠的機種。※本產品未附硬碟。 ※安裝在本產品之硬碟,無論任何原因,均不能保證其內部資料及硬碟本體。 ※在產品的性質上,無法保證可在所有環境、組合狀態下運作。 ※本產品無法藉由USB匯流排電源動作。請務必使用附屬的AC轉接器。 |
對應機種 | 搭載Windows (DOS/V)電腦 ※配備USB連接埠(A連結器),有1個以上的空位。 ※連接對應USB 2.0的USB連接埠時,只對應USB 2.0的傳輸速度。 |
---|---|
對應OS | Windows 10、8.1、8(64bit/32bit)、7(64bit/32bit)、Vista、XP |
對應硬碟 | 序列ATA介面的內建型2.5英吋硬碟及3.5英吋硬碟 序列ATA介面的內建型SSD 序列ATA介面的內建型光碟機 |
對應硬碟最大容量 | 合計3TB |
已確認對應狀況 | 已確認OS ・ Windows(R) 10・ Windows(R) 8.1 |
---|
USB-CVIDE5
也可連接光碟機
連結器形狀
介面 | USB側/符合USB Ver.3.0(USB Ver.2.0相容升級版) HDD(SSD)側/IDE、序列ATA |
---|---|
尺寸 | W72×D40×H15mm(突起部除外) |
重量 | 約84g(僅本體) |
USB電纜線長度 | 約0.9m |
使用時溫度 | 0~50℃ |
保管時溫度 | -20~50℃ |
使用時濕度 | 0~85% |
保管時濕度 | 0~85% |
附屬品 | AC轉接器×1、電源線×1、序列ATA連接線×1、IDE延長線×1、使用說明書×1 |
使用晶片 | Innostor製/IS888、JMicron/JMS20330 |
注意 ※作為USB 3.0設備使用時,必須是搭載對應USB 3.0的主控制器轉接器或連接埠的機種。※本產品未附硬碟。 ※安裝在本產品之硬碟,無論任何原因,均不能保證其內部資料及硬碟本體。 ※在產品的性質上,無法保證可在所有環境、組合狀態下運作。 |
對應機種 | 搭載Windows (DOS/V)電腦 ※配備USB連接埠(A連結器),有1個以上的空位。 ※連接對應USB 1.1的USB連接埠時,只對應USB 1.1的傳輸速度。 |
---|---|
對應OS | Windows 10、8.1、8(64bit/32bit)、7(64bit/32bit)、Vista、XP |
對應硬碟 | 序列ATA介面的內建型2.5英吋硬碟(SSD)及3.5英吋硬碟 IDE介面的內建型2.5英吋硬碟(SSD)及3.5英吋硬碟 IDE介面的光碟 序列ATA介面的光碟 |
對應硬碟最大容量 | 合計3TB |
已確認對應狀況 | 已確認OS ・ Windows(R) 10・ Windows(R) 8.1 |
---|
型號 |
---|
USB-CVIDE3 |
USB-CVIDE4 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 分類 | 特長 | 尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
4天~ | SATA-USB3.0轉換 | 可將內建型SATA硬碟轉換為USB連接。將各種硬碟直接連接電纜線,無須轉接盒,輕鬆更換。 | W67xD40xH15 | ||
4天~ | SATA-USB3.0轉換(附HDD複寫功能) | 不須連接個人電腦即可將資料在序列ATA硬碟(SSD)之間完整複製,最適合用於轉移個人電腦。最多可同時連接、使用2台HDD(SSD)。對應USB3.0,可高速傳送資料。可連接光碟機(DVD、CD、藍光光碟機)。對應容量最大合計3TB。 | W55xD78xH15 |
型號 |
---|
Loading...
種類 | 轉換電纜線 | 轉換前規格 | SATA | 轉換後規格 | USB3.0 |
---|---|---|---|---|---|
對應驅動器 | SATA介面的內建型 2.5/3.5英吋HDD、SSD、光碟機 | 附屬品 | AC轉接器、使用說明書 | 介面 | USB側:USB3.0/2.0、HDD側:SATA |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策