(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

2.5英吋HDD轉換架(2台用) TK-HD252

RELATION INNER STORAGE DEVICE

2.5英吋HDD轉換架(2台用) TK-HD252

【特長】
・可將2.5英吋硬碟或SSD固定於桌上型電腦
・可將兩台高度在9.5mm以下的2.5英吋裝置安裝於一個3.5英吋安裝槽
・為一體型轉換架,因此與由許多零件組合的產品相比,可簡單確實地固定
・對應底面孔固定

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

TK-HD252

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

本產品特長

可同時設置2台

可同時設置2台

設置範例

設置範例

連接範例

連接範例

包裝

包裝

注意點

  • 安裝槽固定用的螺絲位置是依據硬碟與FDD的螺絲孔位置製作,但是螺絲孔少的3.5英吋安裝槽中可能只有1個孔的位置相合。
  • 不對應舊螺絲位置(1997年左右之前使用的螺絲孔位置) 的2.5英吋裝置。
  • 上段可安裝高度9.5mm以上的裝置,但是可能超過3.5英吋安裝槽1段的高度。
  • 在安裝無間隙且發熱量大的數個HDD時,必須進行充分的散熱對策。
  • 連接並列ATA (IDE) HDD時請一併使用TK-AD40/TK-AD40N/TK-KB40NR。
  • 本產品未附硬碟。
  • SANWA SUPPLY對於安裝在本產品之硬碟,無論任何原因,均不能保證其內部資料及硬碟本體。

規格

尺寸W101×D122×H25mm
重量約40g
對應硬碟2.5英吋硬碟、2.5英吋SSD
附屬品自攻螺絲×4、公制螺紋×8
型號
TK-HD252
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 安裝用零件 區分 轉換架 分類 安裝台數:2台
特長 對應SATA,可將兩台高度在9.5mm以下的2.5英吋裝置安裝於一個3.5英吋安裝槽。 尺寸(mm) W101xD122xH25 對應驅動器 2.5英吋 HDD/SSD
附屬品 自攻螺絲×4、公制螺絲×8

2.5英吋HDD轉換架(2台用) TK-HD252的型號TK-HD252頁面。
記載關於型號TK-HD252之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767