(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

XLR系列 插座(方型迷你法蘭)

XLR系列 插座(方型迷你法蘭)

XLR系列插座型(方型迷你法蘭)。
不只適用於業務用音訊,亦可作為一般迴路用連結器。產品包含2芯至7芯,絕緣體採用合成橡膠吸收振動,並使用鋁殼以減輕重量。
【特長】
・表面經過處理,不會反射光。為了防止照明燈光或室外的光漫射,實施消光加工。
・耐振構造。在攝影現場等嚴苛的環境下仍然耐用,插孔絕緣體(母端)採用合成橡膠,以抑制振動及雜訊。
・採用單壓鎖定式、閂鎖式,為可輕鬆嵌合、拆卸連結器的單壓鎖定式。

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
XLR-3-32-F512
XLR-4-32-F512
型號數量折扣標準
出貨日
芯數 容許電流
(A)
端子配置 適用電線(最大)
(AWG)
電纜截面積(最大)
(mm2)
4天~ 3153142.1
4天~ 4104161.3

Loading...

  1. 1

基本資訊

連結器形狀 圓型 連結器系列開頭字母 V・W・X V・W・X XLR
適用針、連接器 公端(插頭) 用途 板裝 容許電壓(V) 133
電線連接方法 焊接 連接方向 直型 保護功能(耐環境性)
外殼類型 方型插針插座 形狀 方型迷你法蘭插座 使用溫度範圍(℃) -35~+125
端子 材質/表面處理 銅合金/鍍銀 板切尺寸φ((mm) 參考値) 20.5

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767