(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

XLR系列 插座(方型法蘭)

XLR系列 插座(方型法蘭)

XLR系列插座型(方型法蘭)。
不只適用於業務用音訊,亦可作為一般迴路用連結器。產品包含2芯至7芯,絕緣體採用合成橡膠吸收振動,並使用鋁殼以減輕重量。
【特長】
・表面經過處理,不會反射光。為了防止照明燈光或室外的光漫射,實施消光加工。
・耐振構造。在攝影現場等嚴苛的環境下仍然耐用,插孔絕緣體(母端)採用合成橡膠,以抑制振動及雜訊。
・採用單壓鎖定式、閂鎖式,為可輕鬆嵌合、拆卸連結器的單壓鎖定式。

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
XLR-2A-31
XLR-2A-32
XLR-3-31
XLR-3-32
XLR-4-31
XLR-4-32
XLR-5-31
XLR-5-32
XLR-6-31
XLR-6-32
XLR-7-32
型號數量折扣標準
出貨日
適用針、連接器 芯數 容許電流
(A)
容許電壓
(V)
端子配置 外殼類型 適用電線(最大)
(AWG)
電纜截面積(最大)
(mm2)
端子 材質/表面處理 板切尺寸φ
((mm) 參考値)
3天~ 母端(插座)2152002A方型插孔插座142.1銅合金/鍍銀25
3天~ 公端(插頭)2152002A方型插針插座142.1銅合金/鍍銀20.5
3天~ 母端(插座)3151333方型插孔插座142.1銅合金/鍍銀25
3天~ 公端(插頭)3151333方型插針插座142.1銅合金/鍍銀20.5
3天~ 母端(插座)4101334方型插孔插座161.3銅合金/鍍銀25
3天~ 公端(插頭)4101334方型插針插座161.3銅合金/鍍銀20.5
3天~ 母端(插座)57.51335方型插孔插座180.8銅合金/鍍銀25
3天~ 公端(插頭)57.51335方型插針插座180.8銅合金/鍍銀20.5
3天~ 母端(插座)67.51336方型插孔插座180.8銅合金/鍍銀25
3天~ 公端(插頭)67.51336方型插針插座180.8銅合金/鍍銀20.5
3天~ 公端(插頭)751337方型插針插座200.5銅合金/鍍金20.5
型號
型號數量折扣標準
出貨日
適用針、連接器 芯數 容許電流
(A)
容許電壓
(V)
端子配置 外殼類型 適用電線(最大)
(AWG)
電纜截面積(最大)
(mm2)
端子 材質/表面處理 板切尺寸φ
((mm) 參考値)

Loading...

  1. 1

基本資訊

連結器形狀 圓型 連結器系列開頭字母 V・W・X V・W・X XLR
用途 板裝 電線連接方法 焊接 連接方向 直型
保護功能(耐環境性) 使用溫度範圍(℃) -35~+125

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引