(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
XLR系列插座型(方型小型法蘭)。
不只適用於業務用音訊,亦可作為一般迴路用連結器。產品包含2芯至7芯,絕緣體採用合成橡膠吸收振動,並使用鋁殼以減輕重量。
【特長】
・表面經過處理,不會反射光。為了防止照明燈光或室外的光漫射,實施消光加工。
・為耐振構造,在攝影現場等嚴苛的環境下仍然耐用,插孔絕緣體(母端)採用合成橡膠,以抑制振動及雜訊。
・採用單壓鎖定式、閂鎖式,為可輕鬆嵌合、拆卸連結器的單壓鎖定式。
型號 |
---|
XLR-2A-31-F77 |
XLR-2A-32-F77 |
XLR-3-31-F77 |
XLR-3-32-F77 |
XLR-4-31-F77 |
XLR-4-32-F77 |
XLR-5-31-F77 |
XLR-5-32-F77 |
XLR-6-31-F77 |
XLR-6-32-F77 |
XLR-7-31-F77 |
XLR-7-32-F77 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 適用針、連接器 | 芯數 | 容許電流 (A) | 容許電壓 (V) | 端子配置 | 外殼類型 | 適用電線(最大) (AWG) | 電纜截面積(最大) (mm2) | 端子 材質/表面處理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 母端(插座) | 2 | 15 | 200 | 2A | 方型插孔插座 | 14 | 2.1 | 銅合金/鍍銀 | ||
4天~ | 公端(插頭) | 2 | 15 | 200 | 2A | 方型插針插座 | 14 | 2.1 | 銅合金/鍍銀 | ||
4天~ | 母端(插座) | 3 | 15 | 133 | 3 | 方型插孔插座 | 14 | 2.1 | 銅合金/鍍銀 | ||
4天~ | 公端(插頭) | 3 | 15 | 133 | 3 | 方型插針插座 | 14 | 2.1 | 銅合金/鍍銀 | ||
4天~ | 母端(插座) | 4 | 10 | 133 | 4 | 方型插孔插座 | 16 | 1.3 | 銅合金/鍍銀 | ||
4天~ | 公端(插頭) | 4 | 10 | 133 | 4 | 方型插針插座 | 16 | 1.3 | 銅合金/鍍銀 | ||
4天~ | 母端(插座) | 5 | 7.5 | 133 | 5 | 方型插孔插座 | 18 | 0.8 | 銅合金/鍍銀 | ||
4天~ | 公端(插頭) | 5 | 7.5 | 133 | 5 | 方型插針插座 | 18 | 0.8 | 銅合金/鍍銀 | ||
4天~ | 母端(插座) | 6 | 7.5 | 133 | 6 | 方型插孔插座 | 18 | 0.8 | 銅合金/鍍銀 | ||
4天~ | 公端(插頭) | 6 | 7.5 | 133 | 6 | 方型插針插座 | 18 | 0.8 | 銅合金/鍍銀 | ||
4天~ | 母端(插座) | 7 | 5 | 133 | 7 | 方型插孔插座 | 20 | 0.5 | 銅合金/鍍金 | ||
4天~ | 公端(插頭) | 7 | 5 | 133 | 7 | 方型插針插座 | 20 | 0.5 | 銅合金/鍍金 |
型號 |
---|
Loading...
連結器形狀 | 圓型 | 連結器系列開頭字母 | V・W・X | V・W・X | XLR |
---|---|---|---|---|---|
用途 | 板裝 | 電線連接方法 | 焊接 | 連接方向 | 直型 |
保護功能(耐環境性) | 無 | 形狀 | 方型小型法蘭插座 | 使用溫度範圍(℃) | -35~+125 |
板切尺寸φ((mm) 參考値) | 23.5 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策