(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

XLR系列 專用蓋

XLR系列 專用蓋

【特長】
・XLR系列專用蓋
・不只適用於業務用音訊,亦可作為一般迴路用連結器

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
XLR-PDC(M02)
XLR-SDC(M02)
型號數量折扣標準
出貨日
適合連接器 對應外殼類型
5天~ 插針型用12C / 32 / 32-F77 / 32-F512
5天~ 插孔型用11C / 31 / 31-F77

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 塑膠製

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767