(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
樹脂PC埠固定座
【特長】
・面板安裝螺釘:M2.5×8圓平頭
・板安裝螺絲:M2.5×8接頭
・導通產品
【用途】
・用於將PC板安裝於前面板時
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
PCB-D1
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
用於將PC板安裝於面板時
名稱 | 個數 | 材質 | 顏色/表面處理 |
---|---|---|---|
壓鑄PC板固定座 | 10 | 鋅壓鑄 | 無處理 |
板裝螺釘 | 10 | 鐵製圓平頭M2.5×8 | 鍍鎳 |
PC板安裝螺釘 | 10 | 鐵製接頭M2.5×8 | 鍍鎳 |
尺寸圖
型號 | 寬度 | 高度 | 深度 |
---|---|---|---|
PCB-D1 | 10 | 11.2 | 8.5 |
種類 | 螺絲・螺帽・其他零件 | 產品名稱 | PCB-D型壓鑄PC埠固定座 | 規格 | 導通產品 |
---|---|---|---|---|---|
寬度 W(mm) | 10 | 高度 H(mm) | 11.2 | 深度 D(mm) | 8.5 |
顏色/表面處理 | 無處理(PC埠固定座) | 材質 | 鋅壓鑄(PC埠固定座) | 單位個數(個) | 10 |
備註 | 面板安裝時請利用PC埠 |
壓鑄PC埠固定座 PCB系列的型號PCB-D1頁面。
記載關於型號PCB-D1之規格、尺寸、型式情報。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策