(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

NNP系列附銘牌、結線棒 語音輸出入連結器 面板

NNP系列附銘牌、結線棒 語音輸出入連結器 面板

NEUTRIK連接器DL、D、NAC3MPA、NL4MP型連結器孔。
【特長】
・附有防止誤接的銘牌,以及可輕鬆進行電纜線佈線的結線棒。
・使用另售的蓋板(NCP-26B),即可隱藏多餘的開孔。
・安裝孔於單側各有2處。
・由連結器面板、銘牌、結線棒、組裝螺釘構成。
【用途】
・可作為連結器面板使用。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

關於NNP系列附銘牌、結線棒 語音輸出入連結器面板的規格

NNP型附銘牌、結線棒聲音傳輸連結器面板:相關圖像

NNP系列附銘牌、結線棒 語音輸出入連結器面板尺寸圖

NNP型附銘牌、結線棒聲音傳輸連結器面板:相關圖像

連結器安裝孔尺寸圖

編號名稱個數材質顏色/表面處理
1連結器面板1鋼板 SPCC t1.4黑色半消光塗裝
2銘牌1~2壓克力板 t2.0透明
3結線棒1圓鐵棒φ6黑色半消光塗裝
-組裝螺釘1set

附屬螺釘:M3×10接頭附W三價黑鉻酸鹽×2
     M2.6×5圓頭 三價黑鉻酸鹽×3(88為×6)

型號安裝孔(單側)自重 kg
NNP-44B20.42
NNP-88B20.62

關於本產品的尺寸圖與尺寸

NNP型附銘牌、結線棒聲音傳輸連結器面板:相關圖像

型號:NNP-44B的側面圖

NNP型附銘牌、結線棒聲音傳輸連結器面板:相關圖像

型號:NNP-88B的側面圖

型號
NNP-44B
NNP-88B
型號數量折扣標準
出貨日
高度 H
(mm)
4天~ 44
5天~ 88

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 面板・底座 產品名稱 NNP系列EIA附銘牌結線棒語音輸出入連結器面板 寬度 W(mm) 482.6
安裝孔(單側)(個) 2 顏色/表面處理 黑色半消光塗裝 材質 SPCC t1.4(面板)/壓克力板 t2.0(銘牌)/鐵圓棒φ6(結線棒)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767