(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

EIA、JIS機架安裝托架 M系列【包裝數為1~2】

EIA、JIS機架安裝托架 M系列

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • M系列EIA機架安裝托架
  • M系列JIS機架安裝托架

1袋2支裝M系列機架安裝托架。
【特長】
・顏色有銀(S)、黑(B)2種。
・表面處理為髮絲紋處理/陽極處理。
【用途】
・可作為機架箱或輔助機架的配件使用。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

備有銀色與黑色可供選擇的M系列機架安裝托架

M型EIA機架安裝托架

M系列EIA機架安裝托架

M型JIS機架安裝托架

M系列JIS機架安裝托架

關於M系列EIA機架安裝托架的尺寸圖與規格

M系列EIA機架安裝托架

M型EIA機架安裝托架尺寸圖

M系列EIA機架安裝托架尺寸圖

顏色記號材質顏色/表面處理
SA6063S-T5HL銀色陽極處理
BA6063S-T5HL黑色陽極處理

顏色規格/2支1組/HL:髮絲紋處理

型號Habcef機架安裝孔單位個數
M-44□446.131.8141622
M-88□885.976.2204822
M-133□132.537.757.137.757.122
M-177□17737.7101.637.7101.622
M-222□221.537.7514637.7514622
M-266□265.937.757.276.137.7190.542

M系列JIS機架安裝托架

M型JIS機架安裝托架尺寸圖

M系列JIS機架安裝托架尺寸圖

顏色記號材質顏色/表面處理
SA6063S-T5HL銀色陽極處理
BA6063S-T5HL黑色陽極處理

顏色規格/2支1組/HL:髮絲紋處理

型號Habcef缺口單位個數
M-49□4924.5--14.52012
M-99□9924.5-5024.55022
M-149□14924.5-10024.510022
M-199□19924.5505024.515042
M-249□24924.55010024.520042
M-299□29924.55015049.520042
型號
M-44B
M-44S
M-49B
M-49S
M-88B
M-88S
M-99B
M-99S
M-133B
M-133S
M-149B
M-149S
M-177B
M-177S
M-199B
M-199S
M-222B
M-222S
M-249B
M-249S
M-266B
M-266S
M-299B
M-299S
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
產品名稱 高度 H
(mm)
安裝孔(單側)
(個)
缺口
(個)
顏色/表面處理

包裝數為2

5天~ M系列EIA機架安裝托架442-HL黑色陽極處理

包裝數為2

4天~ M系列EIA機架安裝托架442-HL銀色陽極處理

包裝數為2

5天~ M系列JIS機架安裝托架49-1HL黑色陽極處理

包裝數為2

5天~ M系列JIS機架安裝托架49-1HL銀色陽極處理
4天~ M系列EIA機架安裝托架882-HL黑色陽極處理
5天~ M系列EIA機架安裝托架882-HL銀色陽極處理

包裝數為2

5天~ M系列JIS機架安裝托架99-2HL黑色陽極處理

包裝數為2

5天~ M系列JIS機架安裝托架99-2HL銀色陽極處理

包裝數為2

4天~ M系列EIA機架安裝托架132.52-HL黑色陽極處理

包裝數為2

5天~ M系列EIA機架安裝托架132.52-HL銀色陽極處理

包裝數為2

5天~ M系列JIS機架安裝托架149-2HL黑色陽極處理

包裝數為2

4天~ M系列JIS機架安裝托架149-2HL銀色陽極處理

包裝數為2

4天~ M系列EIA機架安裝托架1772-HL黑色陽極處理

包裝數為2

4天~ M系列EIA機架安裝托架1772-HL銀色陽極處理

包裝數為2

5天~ M系列JIS機架安裝托架199-4HL黑色陽極處理

包裝數為2

4天~ M系列JIS機架安裝托架199-4HL銀色陽極處理

包裝數為2

4天~ M系列EIA機架安裝托架221.52-HL黑色陽極處理

包裝數為2

4天~ M系列EIA機架安裝托架221.52-HL銀色陽極處理

包裝數為2

5天~ M系列JIS機架安裝托架249-4HL黑色陽極處理

包裝數為2

4天~ M系列JIS機架安裝托架249-4HL銀色陽極處理

包裝數為2

5天~ M系列EIA機架安裝托架265.94-HL黑色陽極處理

包裝數為2

5天~ M系列EIA機架安裝托架265.94-HL銀色陽極處理

包裝數為2

4天~ M系列JIS機架安裝托架299-4HL黑色陽極處理

包裝數為2

4天~ M系列JIS機架安裝托架299-4HL銀色陽極處理

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 螺絲・螺帽・其他零件 材質 A6063S-T5 單位個數(個) 2

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767