(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

EIA附補強鋁機架面板 EP系列

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

EP系列 EIA附補強鋁機架面板的特長

規格與尺寸

尺寸圖

尺寸圖

組成零件

名稱材質顏色/表面處理
銀色機架面板鋁擠型 A6063S-T5HL銀色陽極處理
黑色機架面板鋁擠型 A6063S-T5HL黑色陽極處理

 

HL=髮絲紋處理

 

尺寸表

型號Habt安裝孔
(單側)
自重
●HL銀色陽極處理●HL黑色陽極處理
EP-3-44SEP-3-44B446.131.83.020.21
EP-3-88SEP-3-88B885.976.23.020.38
EP-3-133SEP-3-133B132.537.757.13.020.54
EP-3-177SEP-3-177B17737.7101.63.020.72
EP-3-222SEP-3-222B221.537.751463.020.93
型號
EP-3-44B
EP-3-44S
EP-3-88B
EP-3-88S
EP-3-133B
EP-3-133S
EP-3-177B
EP-3-222B
EP-3-222S
型號數量折扣標準
出貨日
高度 H
(mm)
顏色/表面處理
5天~ 44髮絲紋黑色陽極處理
6天~ 44髮絲紋銀色陽極處理
5天~ 88髮絲紋黑色陽極處理
5天~ 88髮絲紋銀色陽極處理
5天~ 132.5髮絲紋黑色陽極處理
4天~ 132.5髮絲紋銀色陽極處理
5天~ 177髮絲紋黑色陽極處理
5天~ 221.5髮絲紋黑色陽極處理
4天~ 221.5髮絲紋銀色陽極處理

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 面板・底座 產品名稱 EP系列EIA機架面板 寬度 W(mm) 482.6
材質 A6063S-T5

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767