(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特色】VP型電木板。S、C、RP系列可依顧客指定尺村裁切。【材質】紙基材酚醛樹脂(自然色、棕色)
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
材質:紙基材酚醛樹脂(自然色(棕色))
型號 | A(W) | B(H) | t |
---|---|---|---|
VP-21 | 200 | 100 | 2.0 |
VP-22 | 300 | 200 | 2.0 |
VP-31 | 200 | 100 | 3.0 |
VP-32 | 300 | 200 | 3.0 |
VP-51 | 200 | 100 | 5.0 |
VP-52 | 300 | 200 | 5.0 |
VP-101 | 200 | 100 | 10.0 |
VP-102 | 300 | 200 | 10.0 |
Loading...
材質 | 紙基材酚醛樹脂 | 顏色/表面處理 | 自然色(棕色) | 材質 | 紙基材酚醛樹脂 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策