(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

磷青銅製面板 RP系列

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

RP系列磷青銅製面板的特長

尺寸圖・表

尺寸圖

尺寸圖

型號ABt
RP-S11801000.1
RP-11801000.2
RP-23001800.2
RP-31801000.4
RP-43001800.4
型號
RP-1
RP-2
RP-3
RP-4
RP-S1
型號數量折扣標準
出貨日
W
(mm)
H
(mm)
t
(mm)
6天~ 1801000.2
5天~ 3001800.2
6天~ 1801000.4
4天~ 3001800.4
4天~ 1801000.1

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

材質 C5191P 材質 C5191P

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767