(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

有色鋁製面板 K系列

有色鋁製面板 K系列

有色鋁製泛用面板。
【特長】
・壓克力系、聚酯系的單面塗裝。
・單面附透明保護膜,具有耐候性。
・材質為A1100P,表面處理為黑色塗裝。
【用途】
・因具有耐候性,可用於需要進行後加工時。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

K系列 有色鋁製面板的外型圖與尺寸

K型彩色鋁面板尺寸圖

K系列有色鋁製面板尺寸圖

型號ABt
K-112001001.0
K-1112001001.5
K-1123002001.5

材質/表面處理:A1100P/黑色塗裝
單面附透明保護膜

型號
K-11
K-112
型號數量折扣標準
出貨日
W
(mm)
H
(mm)
t
(mm)
5天~ 2001001
4天~ 3002001.5

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

材質 顏色/表面處理 黑色 材質
備註 單面附透明保護膜

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767