(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

導電前板 DFP系列

導電前板 DFP系列

導電前側泛用面板。
【特長】
・表面為不易受損傷的陽極處理,背面則為透明Alodine處理,故具導電性。
・切截面、孔加工截面則未處理。
・備有高度2U~6U、寬度2HP~84HP等共計17種尺寸。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

導電前板的特長

外觀

外觀

尺寸圖

尺寸圖

構成圖

構成圖

組成零件

編號名稱個數材質顏色/表面處理
1前板1A1100P t2.5髮絲紋銀色陽極處理/透明Alodine
2板裝螺釘2~8鐵(M2.5)鍍鎳
3面板安裝樹脂套筒2~8POM灰白

型號規格

型號HPWHabcdef
DFP133- 1029.8128.42
DFP133- 15314.92
DFP133- 20420.02
DFP133- 30630.12
DFP133- 40840.32
DFP133- 511050.535.64
DFP133- 611260.645.74
DFP133- 811680.966.04
DFP133-21342213.0198.1101.696.54
DFP133-42784426.4411.5137.16137.178
DFP266- 20420.0261.82
DFP266- 30630.12
DFP266- 40840.32
DFP266- 511050.535.64
DFP266- 611260.645.74
DFP266- 811680.966.04
DFP266-42784426.4411.5137.16137.178
型號
DFP133-10
DFP133-15
DFP133-20
DFP133-40
DFP133-51
DFP133-61
DFP133-81
DFP266-20
DFP266-30
DFP266-51
DFP266-61
DFP266-81
型號數量折扣標準
出貨日
W
(mm)
H
(mm)
4天~ 9.8128.4
5天~ 14.9128.4
4天~ 20.0128.4
4天~ 40.3128.4
4天~ 50.5128.4
4天~ 60.6128.4
4天~ 80.9128.4
4天~ 20.0261.8
5天~ 30.1261.8
5天~ 50.5261.8
4天~ 60.6261.8
5天~ 80.9261.8

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

材質 顏色/表面處理 髮絲紋銀色陽極處理 t(mm) 2.5
材質 備註 背面為透明Alodine處理,具導電性

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767